Accessoires
Reflectoren en optiek / Belichtingen / LED

VI83I-BU0766M0
2074009
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepBelichtingen
      AccessoirefamilieLED
      BeschrijvingIntegreerbare belichting, belichtingskleur blauw, wide, te gebruiken voor lenzen met brandpuntafstanden van 12,5 mm en 16 mm
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ECl@ss 12.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      ETIM 8.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628