Zichtmeters
VISIC620

VISIC620-2111
1041670
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      BeschrijvingZichtmeter
      incl. aansluitkabel, met stekker, lengte 5 m, met RS-485-interface en binaire input
      ParametersOptisch bereik, U-waarde
      Max. aantal meetparameters1
      MeetprincipesLichtverstrooiing voorwaarts
      Spectrale gebied
      640 nm ... 660 nm
      Laser, isolatieklasse 2, vermogen <1 mW
      Meetbereiken
      Optisch bereik10 ... 500 m / 10 ... 16.000 m
      Outputgebied vrij instelbaar
      Insteltijd (t90)2 s ... 300 s
      Meetnauwkeurigheid
      ± 5 m
      Bij zichtafstand <50 m
      ± 10 %
      Van de meetwaarde bij zichtafstand <5000 m
      ± 20 %
      Van de meetwaarde bij zichtafstand <16.000 m
      Herhaalbaarheid
      ± 2 %: bij een zichtafstand van 200 m
      Omgevingstemperatuur
      –30 °C ... +55 °C
      Opslagtemperatuur
      –40 °C ... +75 °C
      Omgevingsvocht
      0 % ... 100 %
      Elektrische veiligheidCE
      Isolatieklasse
      IP69K
      Digitale inputs1 Potentiaalvrij contact:
      4 V, 4,5 mA
      Serieel
      Type veldbusintegratieRS-232
      RS-485
      FunctiePropriëtaire service-interface, Verbinding met software SOPAS ET
      Propriëtaire service-interface
      Afmetingen (B x H x D)
      479 mm x 117 mm x 261 mm (Zie maattekeningen voor details)
      Gewicht
      5,6 kg
      MateriaalRoestvast staal 1.4571, poedercoating
      Energievoorziening
      Spanning24 V DC, ± 10 %
      Opgenomen vermogen≤ 10 W
      ControlefunctiesAutomatische zelftest (verontreiniging, drift, LED, storende objecten)
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027150305
      ECl@ss 5.1.427150305
      ECl@ss 6.027150305
      ECl@ss 6.227150305
      ECl@ss 7.027150305
      ECl@ss 8.027150305
      ECl@ss 8.127150305
      ECl@ss 9.027150305
      ECl@ss 10.027150305
      ECl@ss 11.027150305
      ETIM 5.0EC001190
      ETIM 6.0EC001190
      ETIM 7.0EC001190
      ETIM 8.0EC001190
      UNSPSC 16.090141115406

    Technische tekeningen

    VISIC620-2111
    Meeteenheid VISIC620
    VISIC620-2111
    Aansluiteenheid VISIC620