Zichtmeters
VISIC620

Zichtmeting van wegen, tunnels, zeeroutes en in weerstations

Uw voordelen

  • Betrouwbare meetwaarden
  • Minimale bedrijfskosten
  • Lage onderhoudskosten door lange onderhoudsintervallen

Overzicht

Zichtmeting van wegen, tunnels, zeeroutes en in weerstations

De VISIC620 registreert het optische bereik op wegen, zeeroutes en in weerstations, evenals de zichtbaarheid in tunnels (als U-waarde of in mg/m³). Door een automatisch aflopende zelftest meet en compenseert hij eventuele verontreinigingen van de voorruiten. Bovendien herkent hij zeer goed objecten als bladeren en planten in de optische lichtweg. De VISIC620 meet tevens betrouwbaar nevel en mist.

De onderhoudsinterval van 5 jaar (met uitzondering van reiniging), de robuuste roestvrijstalen behuizing en de mogelijkheid van stroomvoorziening via zonnecellen of een accu maken de VISIC620 een echt ‘outdoor-product’, zelfs in zilte lucht.

In één oogopslag
  • Groter meetbereik
  • Neerslagdetector (optioneel)
  • Controle op verontreiniging
  • Minimaal benodigde plaatsruimte en gering gewicht
  • Autarkisch systeem met externe zonnecellen en/of accu
  • Robuuste behuizing, ook geschikt voor zilte lucht

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem VISIC620

    Systeem VISIC620

    ParametersOptisch bereik, U-waarde
    MeetprincipesLichtverstrooiing voorwaarts
    Spectrale gebied
    640 nm ... 660 nm
    Laser, isolatieklasse 2, vermogen <1 mW
    Meetbereiken
    Optisch bereik10 ... 500 m / 10 ... 16.000 m
    Outputgebied vrij instelbaar
    Insteltijd (t90)
    2 s ... 300 s
    Meetnauwkeurigheid
    ± 5 m
    Bij zichtafstand <50 m
    ± 10 %
    Van de meetwaarde bij zichtafstand <5000 m
    ± 20 %
    Van de meetwaarde bij zichtafstand <16.000 m
    Herhaalbaarheid
    ± 2 %: bij een zichtafstand van 200 m
    Omgevingstemperatuur
    –30 °C ... +55 °C
    Opslagtemperatuur
    –40 °C ... +75 °C
    Omgevingsvocht
    0 % ... 100 %
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP69K
    Analoge output1 output:
    0 ... 20 mA
    Alleen VISIC620-1xxxx
    Digitale outputs2 Relaiscontacten:
    48 V AC, 35 W / 48 V DC, 24 W
    Alleen VISIC620-1xxxx
    Digitale inputs1 Potentiaalvrij contact:
    4 V, 4,5 mA
    Niet bij VISIC620-1xxxx
    Serieel✔ , ✔
    OpmerkingAlleen VISIC620-2xxxx
    Type veldbusintegratieRS-232
    RS-485
    FunctiePropriëtaire service-interface, Verbinding met software SOPAS ET
    Propriëtaire service-interface
    Afmetingen (B x H x D)
    479 mm x 117 mm x 261 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    5,6 kg
    MateriaalRoestvast staal 1.4571, poedercoating
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC, ± 10 %
    Opgenomen vermogen≤ 10 W
    ControlefunctiesAutomatische zelftest (verontreiniging, drift, LED, storende objecten)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads