Tunnelsensoren
VICOTEC410

Voor ventilatieregeling in verkeerstunnels

Uw voordelen

  • Directe meting, nagenoeg zonder vertraging
  • Lage bedrijfs- en onderhoudskosten (met name de VICOTEC411)
  • Flexibele systeemintegratie met analoge outputs of PROFIBUS

Overzicht

Voor ventilatieregeling in verkeerstunnels

De compacte analysatoren van de VICOTEC410 productfamilie registreren de meetparameters zichtbaarheid en koolmonoxideconcentraties in verkeerstunnels:

  • VICOTEC411 voor de vaststelling van de zichtbaarheid
  • VICOTEC412 voor de registratie van de CO-concentratie
  • VICOTEC414 voor simultane registratie van zichtbaarheid en CO-concentratie.

De meetapparaten geven bij verontreiniging van de sensoren een servicemelding - op deze wijze wordt het onderhoud gereduceerd tot het hoogstnoodzakelijke. De VICOTEC411 controleert de zichtbaarheid in tunnels en levert informatie over de zichtcondities. Een continu meetsignaal, nagenoeg zonder vertraging voor een efficiënte ventilatoraansturing. De VICOTEC412 controleert de verontreiniging door koolmonoxide direct in de tunnel. De VICOTEC414 is een gecombineerd meetinstrument voor de gelijktijdige controle van zichtbaarheid en CO-concentraties.

In één oogopslag
  • Automatische afstelfunctie (AutoAdjust)
  • Controle op verontreiniging
  • Menubediening via analyse-eenheid

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem VICOTEC410

    Systeem VICOTEC410

    ParametersZichtbaarheid (U-waarde), CO
    MeetprincipesTransmissiemeting, Gasfiltercorrelatie
    Meettraject
    10 m
    Meetbereiken
    Zichtbaarheid (U-waarde)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    Herhaalbaarheid
    Zichtbaarheid (U-waarde)± 0,1 km⁻¹
    CO± 2 ppm
    Omgevingstemperatuur
    –30 °C ... +60 °C
    Opslagtemperatuur
    –30 °C ... +85 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Analoge output2 Outputs:
    0/2/4 ... 20 mA
    Digitale outputs3 Relaiscontacten:
    125 V AC, 60 W / 150 V DC, 30 W
    Vooraf ingesteld voor storing, onderhoud en waarschuwing
    Digitale inputs1 Input:
    5 V, 2 mA
    Voor externe onderhoudsschakelaar
    PROFIBUS DP
    Type veldbusintegratieRS-422
    BedieningMenubediening via besturingseenheid
    Uitvoering

    VICOTEC411 (alleen zichtbaarheid)

    VICOTEC412 (alleen CO)

    VICOTEC414 (zichtbaarheid en CO)

    Afmetingen (B x H x D)
    Sensor190 mm x 259 mm x 539 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Besturingseenheid RCU410254 mm x 349 mm x 122 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Aansluiteenheid125 mm x 103 mm x 57 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Aansluiteenheid met gescheiden energievoorziening163 mm x 111 mm x 57 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Energievoorziening
    Spanning190 V AC ... 260 V AC, ± 10 %
    95 V AC ... 130 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogenVICOTEC411: ≤ 45 VA
    VICOTEC412: ≤ 80 VA
    VICOTEC414: ≤ 90 VA
    CorrectiefunctiesNulpuntsafstelling
    ControlefunctiesControle referentiepunt
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads