Tunnelsensoren
VICOTEC320

Voor ventilatieregeling en filtercontrole in verkeerstunnels

Uw voordelen

  • Energie- en kostenbesparing ventilatiegebruik door geringe nulpunt-offset en nauwkeurige meting
  • Lage bedrijfskosten omdat er geen aanzuiging van vreemd licht en geen testgassen vereist zijn
  • Lage onderhoudskosten door lange onderhoudsinterval (ca. 1 jaar)

Overzicht

Voor ventilatieregeling en filtercontrole in verkeerstunnels

De VICOTEC320 meet zeer kleine concentraties van NO2 en NO, evenals de zichtbaarheid en de temperatuur in verkeerstunnels, simultaan en snel. Dit alles met industrie bewezen componenten - zonder testgas voor nul- en referentiepunt. Een automatische, cyclische afstelling van het nul en referentiepunt staat garant voor exacte waarden. De robuuste behuizing doorstaat probleemloos een grondige reiniging van de tunnel.

De VICOTEC320 is optioneel uit te rusten met een elektrochemische CO-meetcel. Dit is zinvol bij een plausibiliteitscontrole met CO, wat volgens verschillende normen voor tunnels (zoals RABT2006) wordt aanbevolen – ook wanneer gebruik gemaakt wordt van O2 als hoofdcomponent.

In één oogopslag
  • Zeer lage aantoonbaarheidsgrenzen voor NO en NO2
  • Automatische functiecontrole en afstelling
  • Zeer robuuste uitvoering van roestvast staal
  • Automatische uitlijning van de straal tussen zend-/ontvangsteenheid en reflector

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem VICOTEC320

    Systeem VICOTEC320

    ParametersZichtbaarheid (U-waarde), NO, NO2, NOx, CO, Temperatuur
    MeetprincipesDifferentiële optische absorptiespectroscopie (DOAS), Transmissiemeting, elektrochemische cel, Weerstandthermometer
    Meettraject
    10 m
    Meetbereiken
    U-waarde0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹
    NO0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm
    NO20 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm
    CO0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm
    Temperatuur–25 ... +55 °C / –25 ... +75 °C
    Insteltijd (t90)
    Zichtbaarheid (U-waarde)5 s ... 360 s
    Instelbaar (45 s standaard ingesteld)
    NO, NO25 s ... 360 s
    Instelbaar (45 s standaard ingesteld)
    CO≤ 60 s
    Lineariteit
    NO± 0,48 ppm
    NO2± 0,035 ppm
    Aantoonbaarheidsgrens
    Zichtbaarheid (U-waarde)0,03 km⁻¹
    NO0,002 ppm
    NO20,007 ppm
    Herhaalbaarheid
    Zichtbaarheid (U-waarde)0,017 km⁻¹
    NO0,031 ppm
    NO20,007 ppm
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +55 °C
    CO-sensor–10 °C ... +40 °C
    Opslagtemperatuur
    –25 °C ... +75 °C
    CO-sensor0 °C ... +20 °C
    Omgevingsdruk
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Omgevingsvocht
    10 % ... 95 %
    Relatieve vochtigheid; niet condenserend
    Conformiteiten

    ASTRA-richtlijn - ventilatie van verkeerstunnels (2008)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP69K
    Analoge output6 Outputs:
    0 ... 20 mA
    Afhankelijk van de apparaatuitvoering
    Digitale outputs4 Relaiscontacten:
    Afhankelijk van de apparaatuitvoering
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten
    I/O-uitbreidingenAansluiting optische vezel optioneel
    Ethernet
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Modbus
    Type veldbusintegratieTCP
    CAN-bus
    FunctieVoor de aansluiting van een besturingseenheid SCU
    BedieningVia SOPAS ET software
    Afmetingen (B x H x D)
    Zend-/ontvangsteenheid718 mm x 470 mm x 310 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Reflectoreenheid617 mm x 278 mm x 245 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Aansluiteenheid450 mm x 254 mm x 148 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    Zend-/ontvangsteenheid20 kg
    Reflectoreenheid9 kg
    Aansluiteenheid8 kg
    MateriaalRoestvast staal 1.4571, poedercoating
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 200 VA
    Controlefuncties

    Automatische controlecyclus voor nul- en referentiepunt

    Controle op verontreiniging

    Handmatige lineariteitstest

    OptiesCO-sensor
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads