Hoogtedetectoren
HISIC450

HISIC450-P250
1041348
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      BeschrijvingHoogtedetectoren
      met verwarmd frontglas
      ParametersOverhoogte
      MeetprincipesTwee veiligheidssensoren
      Meetpad
      ≤ 100 m
      Bij meting buiten
      Insteltijd (t90)≤ 500 µs
      Omgevingstemperatuur
      –25 °C ... +55 °C
      Elektrische veiligheidCE
      Isolatieklasse
      IP67
      Digitale outputs1 PNP-output:
      200 mA
      Kortsluitvast
      Afmetingen (B x H x D)
      60 mm x 126 mm x 105 mm
      Energievoorziening
      Spanning10 V DC ... 60 V DC, ± 10 %
      Aansluitingen poolzeker
      Stroomopname≤ 250 mA
      Ingebouwde componenten

      2 x zender

      2 × ontvanger

      4 x kogelscharnierhouder, materiaal roestvast staal 1.4581

      4 x weerbestendige kap, materiaal roestvast staal 1.4571, gepoedercoat

    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090146171620

    Technische tekeningen

    HISIC450-P250
    Zend-ontvangsteenheid HISIC450