Tunnelbewaking

Veilige rit in de tunnel

Het portfolio van tunnelsensoren van SICK is ontworpen voor stads-, land- en trein- of metrotunnels. Routinematige en noodbediening: SICK biedt oplossingen voor bijna alle tunnelbewakingstoepassingen onder één dak.

meer

Tunnelportaal

Veiligheid reeds vóór de tunnel

Verkeerssensoren van SICK zorgen ook voor de veiligheid voor het tunnelportaal. Ze maken het mogelijk dat voertuigen die te hoog of oververhit zijn, voor de tunnel stoppen en zo ongelukken aan het tunnelportaal en branden in de tunnel voorkomen.

meer

Condition Monitoring

Voor tunnelsensoren

Met de Monitoring Box biedt SICK een doeltreffende oplossing voor de monitoring en het onderhoud van apparaten en sensoren in tunnels. Apparaat- en sensorstatussen kunnen in realtime worden bewaakt en ongewenste bedrijfsomstandigheden kunnen in een vroeg stadium worden voorspeld.

meer
Tunnelbewaking
Tunnelportaal
Condition Monitoring

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:

Resultaat: 21

Resultaat 1 - 8 van 21

Tunnelsensoren
VISIC100SF
  • Digitale outputs: 24 W
Details
Nu vergelijken
Tunnelsensoren
VISIC50SF
  • Korte beschrijving: Rookdetector voor vroegtijdige brandherkenning in tunnels
Details
Nu vergelijken
Zichtmeters
VISIC620
  • Korte beschrijving: Zichtmeter, Incl. aansluitkabel, met stekker, lengte 5 mmet RS-485-interface en binaire input
  • Parameters: Optisch bereik, U-waarde
  • Communicatie-interface: Serieel, Serieel
  • Communicatie-interface detail: RS-232, RS-485
  • Digitale inputs: 1 Potentiaalvrij contact:
    4 V, 4,5 mA
Details
Nu vergelijken
Stuk
Hoogtedetectoren
HISIC450
  • Korte beschrijving: Met verwarmd frontglas
  • Digitale outputs: 1 PNP-output:
    200 mA
    Kortsluitvast
  • Leveringsomvang: 2 x zender2 × ontvanger4 x kogelscharnierhouder, materiaal roestvast staal 1.45814 x weerbestendige kap, materiaal roestvast staal 1.4571, gepoedercoat
Details
Nu vergelijken
Stuk
Hoogtedetectoren
HISIC450
Details
Nu vergelijken
Zichtmeters
VISIC620
Details
Nu vergelijken
Tunnelsensoren
VICOTEC410
Details
Nu vergelijken
Tunnelsensoren
VICOTEC320
Details
Nu vergelijken

Resultaat 1 - 8 van 21

In één oogopslag

Zorgen voor tunnelveiligheid met de innovatieleider

Meer veiligheid — minder files: Dat zijn de centrale doelstellingen van het verkeersmanagement. De uitdagingen van de toekomst zijn het bereiken van een hogere beschikbaarheid van de tunnel en tegelijkertijd een grotere veiligheid voor het verkeer en de tunnelgebruikers naarmate de verkeersdichtheid toeneemt. SICK ondersteunt al 60 jaar de verkeers- en tunneloperatoren in deze taak - met productinnovaties zowel voor de routinematige werking op het gebied van zichtvertroebeling en luchtkwaliteitsmeting, als met luchtstroommeting en rookdetectie voor noodoperaties. Slimme verkeerssensoren vormen de basis van moderne regeltechnieken voor het verkeer.

Tunnelbewaking

Veilige rit in de tunnel – van begin tot einde

Het portfolio van tunnelsensoren van SICK is ontworpen voor stads-, land- en trein- of metrotunnels. Routinematige en noodbediening: SICK biedt oplossingen voor bijna alle tunnelbewakingstoepassingen onder één dak.

Metingen in de tunnel

Luchtkwaliteit

CO-, NO-, NO2-meting en meting van de zichtvertroebeling voor de ventilatieregeling. De bewaking van de tunnelatmosfeer maakt een effectieve ventilatieregeling mogelijk op basis van exacte meetwaarden.

Aangeraden product: VISIC100SF, VICOTEC410, VICOTEC320

Vroegtijdige branddetectie

Rookdetectie voor een vroege brandmelding. Elke minuut telt in een tunnelbrand: omdat rook zich tijdens een brand vaak veel eerder ontwikkelt dan hitte, detecteren rookmelders een brand heel vroeg.

Aangeraden product: VISIC50SF

Luchtstroming

Bewaking van de luchtsnelheid en -richting van de ventilatie. Om de tunnelventilatie te regelen is het noodzakelijk de snelheid en de richting van de luchtstroom in de tunnel te meten. In geval van nood is dit de belangrijkste meting om de controle van de ventilatoren mogelijk te maken.

Aangeraden product: FLOWSIC200, VM400

Metingen vóór de tunnel

Controle van te hoge hoogte

Detectie van te hoge voertuigen. Om de infrastructuur te beschermen moeten voertuigen met een te grote hoogte betrouwbaar worden gedetecteerd en worden weggeleid voordat ze de tunnel inrijden.

Aangeraden product: HISIC450

Mistbewaking

Het bewaken van de zichtsafstand om ongelukken te voorkomen. Om ongelukken in de mist te voorkomen, wordt de maximaal toegestane snelheid ingesteld door middel van variabele verkeersborden, afhankelijk van de gemeten zichtsafstand.

Aangeraden product: VISIC620

Oververhittingscontrole

Branden voorkomen. De VHD-systeem detecteert oververhitte voertuigen. Hierdoor kunnen ze worden tegengehouden voordat ze de tunnel in gaan.

Aangeraden product: VHD

Condition Monitoring

Voor tunnelsensoren

Met de Monitoring Box biedt SICK een doeltreffende oplossing voor de monitoring en het onderhoud van apparaten en sensoren in tunnels. Apparaat- en sensorstatussen kunnen in realtime worden bewaakt en ongewenste bedrijfsomstandigheden kunnen in een vroeg stadium worden voorspeld. Elke belangrijke wijziging in de status van het apparaat wordt indien nodig op een duidelijke en beknopte manier gevisualiseerd in een op een browser gebaseerd dashboard, zodat het bedieningspersoneel tijdig kan ingrijpen. Dit garandeert de beschikbaarheid van kritische apparaatcomponenten.

Uw voordelen

Geoptimaliseerd onderhoud door middel van gegevensanalyse

Als de status van het apparaat continu wordt bewaakt, kunnen onderhoudsopdrachten veel efficiënter worden gepland, bijvoorbeeld door het onderhoud in groepen te groeperen. Conditiegericht onderhoud voorkomt ook onnodige servicewerkzaamheden. Foutoorzaken zijn bekend voordat er ter plaatse een service-oproep moet worden gedaan.

Anticiperend onderhoud

Veranderingen in tunnelinstallaties kunnen in de loop van de tijd worden gevolgd en er kunnen zinvolle voorspellingen worden gedaan. De voorbereiding en analyse van historische gegevens maakt het mogelijk om een voorspelling te doen van de toestand van het apparaat en de onderhoudswerkzaamheden.

Bewijs van naleving van normen en eisen

De status van de apparatuur wordt voor en na interventies gedocumenteerd, waardoor het gemakkelijker wordt om te bewijzen of te documenteren dat aan de normen of eisen wordt voldaan.

Efficiënter gebruik van middelen

Verschillende onderhoudswerkzaamheden kunnen worden gecombineerd, afhankelijk van de staat waarin ze zich bevinden. U weet welke serviceactiviteit op welk apparaat nodig is voordat u in de tunnel bij het apparaat bent.

Hogere beschikbaarheid

Met de Monitoring Box van SICK kunt u tijdig ingrijpen voordat er een machinestoring optreedt. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van de apparatuur in de tunnel aanzienlijk vergroot.

Verhoging van de prestaties

U bedient uw apparaten altijd in een geoptimaliseerde capaciteitsgebied.

Downloads