- Startpagina
- Productportfolio
- Veiligheidssystemen
- Veiligheidssystemen für AGV-systemen en AMR's
- Safe EFI-pro System
- FX3-MOC100000
Veiligheidssystemen für AGV-systemen en AMR's
Safe EFI-pro System / Flexi Soft Drive Monitor / Flexi Soft / Motion Control-module
FX3-MOC100000
1057833
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Module Motion Control-module Type configuratie Over software (Flexi Soft Designer)
Safe EFI-pro System: Safety Designer
- Veiligheidstechnische karakteristieken - Voor assen met twee encoders (willekeurige combinatie van sinus-cosinus, TTL, HTL 24 V, HTL 12 V, RS-422, SSI)
Safety Integrity Level SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)
Categorie Categorie 4 (EN ISO 13849) Performance level PL e (EN ISO 13849) PFHD (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur) 5,0 * 10-9 Minimale beweging voor foutenherkenning ≥ gekozen tolerantiegrens van het gebruikte functieblok voor de dwarsvergelijking bijvoorbeeld van de positie, minimaal 1 x binnen 24 uur TM (gebruiksduur) 20 jaren (EN ISO 13849)
- Veiligheidstechnische karakteristieken - Voor assen met een sinus-cosinusencoder en analoge sin/cos-spanningsbewaking
Safety Integrity Level SIL2 (IEC 61508)
SILCL2 (EN 62061)
Categorie Categorie 3 (EN ISO 13849) Performance level PL d (EN ISO 13849) PFHD (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur) 6,0 * 10-9 Minimale beweging voor foutenherkenning ≥ 1 sin/cos-periode, minimaal 1 x binnen 24 uur TM (gebruiksduur) 20 jaren (EN ISO 13849)
- Functies
Veiligheidsfuncties voor de aandrijving Veilige stop 1 (SS1)
Veilige stop 2 (SS2)
Veilige bedrijfsstop (SOS)
Veilige snelheidsbewaking (SSM)
Veilig gereduceerde snelheid (SLS)
Veilige bewegingsrichting (SDI)
Veilige remaansturing (SBC)
Veilige nok (SCA)
Veilige gereduceerde positie (SLP)
- Interfaces
Encoderinterface Incrementele A/B-encoders, TTL
Incrementele A/B-encoder, HTL 12 V of 24 V
Incrementele A/B-encoders, RS-422
Sin/cos-Encoder
SSI-encoder (master / listener)
HIPERFACE®
Aansluittype Stekker, Micro D-Sub, 15-pins Dataprotocol Interne bus (FLEXBUS+)
- Elektrische gegevens
Beschermingsklasse III (EN 61140) Voedingsspanning Via FLEXBUS+ Intern opgenomen vermogen ≤ 2,5 W 1) Incrementele A/B-encoders, TTL, 2 outputs Verschil-inputspanning HIGH 5 V (2 V ... 5,3 V) 2) Verschil-inputspanning LOW 0 V (–0,3 V ... 0,8 V) 2) Inputspanning –5 V ... 10 V 3) Inputfrequentie ≤ 300 kHz Inputweerstand ≥ 35 kΩ Incrementele A/B-encoders, TTL, 2 outputparen Verschil-inputspanning HIGH 5 V (1,2 V ... 5,6 V) 2) Verschil-inputspanning LOW –5 V (–5,6 V ... –1,2 V) 2) Inputspanning –5 V ... 10 V 3) Inputfrequentie ≤ 300 kHz Inputweerstand ≥ 35 kΩ Incrementele A/B-encoders, HTL 12 V, 2 outputs Verschil-inputspanning HIGH 12 V (6,5 V ... 15 V) 2) Verschil-inputspanning LOW 0 V (–1 V ... 2,5 V) 2) Inputspanning –5 V ... 20 V 3) Inputfrequentie ≤ 300 kHz Inputweerstand ≥ 35 kΩ Incrementele A/B-encoders, HTL 12 V, 2 outputparen Verschil-inputspanning HIGH 12 V (4 V ... 15 V) 2) Verschil-inputspanning LOW –12 V (–15 V ... –4 V) 2) Inputspanning –5 V ... 20 V 3) Inputfrequentie ≤ 300 kHz Inputweerstand ≥ 35 kΩ Incrementele A/B-encoders, HTL 24 V, 2 outputs Verschil-inputspanning HIGH 24 V (13 V ... 30 V) 2) Verschil-inputspanning LOW 0 V (–3 V ... 5 V) 2) Inputspanning –10 V ... 40 V 3) Inputfrequentie ≤ 300 kHz Inputweerstand ≥ 35 kΩ Incrementele A/B-encoders, HTL 24 V, 2 outputparen Verschil-inputspanning HIGH 24 V (8 V ... 30 V) 2) Verschil-inputspanning LOW –24 V (–30 V ... –8 V) 2) Inputspanning –10 V ... 40 V 3) Inputfrequentie ≤ 300 kHz Inputweerstand ≥ 35 kΩ Incrementele A/B-encoders, RS-422 Verschil-inputspanning HIGH 0,2 V ... 5 V 2) Verschil-inputspanning LOW –5 V ... –0,2 V 2) Inputspanning –7 V ... 7 V 3) Inputfrequentie ≤ 1.000 kHz Inputweerstand ≥ 35 kΩ Differentiële weerstand 120 Ω (100 Ω ... 150 Ω) Sin/cos-Encoder Verschil-inputspanning 1 V (0,8 V ... 1,2 V) 4) Inputspanning 0 V ... 5 V 3) Inputfrequentie ≤ 120 kHz Inputweerstand 1 kΩ (0,9 kΩ ... 1,1 kΩ) Spanningsbewaking, onderste grens voor vectorlengtebewaking 0,5 V Spanningsbewaking, bovenste grens voor vectorlengtebewaking 1,5 V SSI-encoder (master / listener) Differentiële weerstand 120 Ω (100 Ω ... 150 Ω) Taktfrequentie 100 kHz ... 1.000 kHz Takt-interval tussen de datapakketten (monoflop-tijd) ≥ 100 µs Positie-databits per frame 16 ... 62 - 1) Via FLEXBUS+, zonder stroom aan analoge inputs.
- 2) Spanning tussen ENCx_y+ en ENCx_y–.
- 3) Spanning tussen ENCx_y+ en ENC_0V en tussen ENCx_y– en ENC_0V.
- 4) Top-topspanning tussen ENCx_y+ en ENCx_y–.
- Mechanische gegevens
Afmetingen (B x H x D) 22,5 mm x 96,5 mm x 126 mm Gewicht 120 g
- Omgevingsgegevens
Isolatieklasse IP20 (EN 60529) Bedrijfsomgevingstemperatuur –25 °C ... +55 °C Opslagtemperatuur –25 °C ... +70 °C Luchtvochtigheid 10 % ... 95 %, niet-condenserend
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27243001 ECl@ss 5.1.4 27243101 ECl@ss 6.0 27243101 ECl@ss 6.2 27243101 ECl@ss 7.0 27243101 ECl@ss 8.0 27243101 ECl@ss 8.1 27243101 ECl@ss 9.0 27243101 ECl@ss 10.0 27243101 ECl@ss 11.0 27243101 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 32151705
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-