Contact
Feedback

Contactloze veiligheidsschakelaars

Veilige oplossingen – slijtage- en onderhoudsarm

Contactloze veiligheidsschakelaars zijn de optimale oplossing voor u als een precieze geleiding van de veiligheidsdeuren moeilijk is. Bij de betrouwbare bewaking van deuren of een veilige positiebewaking werken ze slijtage- en onderhoudsarm - magnetisch, inductief of via een transponder.

meer

Inductieve veiligheidsschakelaars

Betrouwbare positiebewaking tot PL e

Voor betrouwbare positiebewaking, bijvoorbeeld in AGV-toepassingen, spelen de compacte inductieve veiligheidsschakelaars van SICK een doorslaggevende rol. Ze zijn niet alleen klein en veelzijdig, maar werken ook contactloos en dus bijzonder slijtagearm.

Productselectie

Veilige bewaking van deuren en kleppen

Passende oplossingen voor uw applicatie

De beveiliging van de machines kan gevarieerd zijn: deuren en kleppen zijn hiervoor vaak onontbeerlijk en moeten betrouwbaar worden bewaakt. Deze opgave kan het beste worden uitgevoerd door magnetische veiligheidsschakelaars of transponder-veiligheidsschakelaars met een hoge manipulatiebeveiliging en grote toleranties ten opzichte van de deurverstelling.

Productselectie

Veilige serieschakeling

Tijd- en kostenbesparend door lage bedradingskosten

Een veilige sensorcascade wordt gebruikt voor de onderlinge verbinding van veiligheidssystemen op machines. Het vermindert het aantal veiligheidsingangen op de controller en de bedradingskosten. Voor compacte machines en combineerbare machinemodules biedt SICK oplossingen van eenvoudig tot complex.

meer
Contactloze veiligheidsschakelaars
Inductieve veiligheidsschakelaars
Veilige bewaking van deuren en kleppen
Veilige serieschakeling

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:

Resultaat: 32

Resultaat 1 - 8 van 32

Mechanische grendels voor robuuste deurbeveiliging en hoge machinebeschikbaarheid
  • Robuust design
  • Varianten met ANSI-conform vergrendelmechanisme
  • Gestandaardiseerde frameplaten passend voor vele veiligheidsschakelaars van SICK
  • Horizontale inbouwtolerantie van 27 mm
  • Compensatie van verticale deurafwijking tot ± 7 mm
  • Varianten met ontgrendelknop en vluchtontgrendeling
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige en veilige positiebewaking tot PL d
  • Blokvormige bouwvorm: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Responsbereik: 4 mm
  • Twee OSSD-veiligheidsoutputs
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
  • Robuuste VISTAL®-behuizing
  • Tot performance level PL d (EN ISO 13849)
  • Aansluitvarianten: M8-stekker, kabel of kabel met M12-stekker
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige en veilige positiebewaking tot PL d
  • Bouwvormen: M12 tot M30
  • Grotere responsbereiken: 4 mm tot 15 mm
  • Twee OSSD-veiligheidsoutputs
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
  • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Tot performance level PL d (EN ISO 13849)
  • Aansluitvarianten: M12-stekker, kabel of kabel met M12-stekker
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Veiligheidsschakelaars met magnetische sluiting voor procesbeveiliging
  • 500 N magnetische sluitkracht, 25 N trekkracht
  • PL e / Kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) voor de bewaking
  • Afwijkingstolerantie ± 5 mm
  • Beschermingsgraad IP 67
  • Standaard- of geïntegreerde montage
  • Varianten met twee M12-stekkers voor eenvoudige cascadering
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige en beproefde contactloze deurbewaking
  • Responsbereik tot 7 mm
  • 2 of 3 contacten
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensoren met stekker of aangesloten kabel
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige en beproefde contactloze deurbewaking
  • Responsbereik tot 9 mm
  • 2 of 3 contacten
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensoren met stekker of aangesloten kabel
  • LED-toestandindicatie (RE27)
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Klein, veilig en flexibel
  • Reactieafstand tot 14 mm
  • Kleine behuizing met flexibele montagemogelijkheden
  • Sensor kan vanaf drie zijden worden geactiveerd
  • Vier verschillende bedieningselementen verkrijgbaar
  • Universeel gecodeerde, uniek gecodeerde en permanent gecodeerde sensoren
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Veilige sensorcascade tot 30 sensoren mogelijk
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Veiligheidsvergrendeling met transponderbewaking
  • PL e voor de bewaking van deuren en vergrendelingen (EN ISO 13849)
  • Vergrendelkracht: tot 3.900 N
  • Actuator met hoog coderingsniveau (EN ISO 14119)
  • Beschermingsgraad: IP67, IP69K
  • Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
  • Drie activeringsrichtingen
  • Optionele vluchtontgrendeling
  • Varianten met twee verlichtbare drukknoppen
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 8 van 32

Voordelen

Veiligheidstaken die veiligheidsschakelaars oplossen

Waar veiligheid voor mens en machine vereist is, zijn veiligheidsschakelaars onontbeerlijk. Ze worden gebruikt voor het beveiligen van beweegbare afschermingen, positiedetectie van gevaarlijke bewegingen en een veiligheidsstopfunctie. Verschillende veiligheidstaken vereisen verschillende veiligheidsschakelaars: elektromechanische en contactloze veiligheidsschakelaars, veiligheidsvergrendelingen, alsmede veiligheidscontrollers.

Optimale manipulatiebeveiliging dankzij transpondertechnologie

Voor de veiligheid van personen zijn in de EN ISO 14119-norm maatregelen voor manipulatiebeveiliging vastgelegd die afhankelijk zijn van het type en de codering van de vergrendelingsvoorziening. De transpondertechnologie wordt gebruikt om kritieke situaties te voorkomen die zich voordoen wanneer er een manipulatiepoging wordt gedaan m.b.t. de veiligheidssystemen die in de machines zijn ingebouwd. Omslachtige bouwkundige maatregelen aan machines vervallen hierdoor.
Zeer hoge manipulatiebeveiliging

Verschillende coderingsniveaus kunnen worden bereikt met de juiste variant van de veiligheidsschakelaar met transpondertechnologie. Bij een universele codering worden alle actuatoren geaccepteerd; bij een eenduidige en permanente codering wordt alleen de eerder ingeleerde actuator geaccepteerd, waardoor een hoger coderingsniveau wordt bereikt.

Aangeraden product: STR1

Aangeraden product: TR110 Lock

Aangeraden product: MLP1

Veiligheidsvergrendelingen en contactloze veiligheidsschakelaars met transpondertechnologie

De hoge manipulatiebeveiliging wordt bereikt door een unieke of permanente codering van de veiligheidsschakelaar. Machinefabrikanten kunnen daarom afzien van extra montagemaatregelen. De inspanning voor een verborgen montage van de veiligheidsschakelaar, een montage buiten de reikwijdte van de werknemer of een extra vergrendelingsvoorziening voor een plausibiliteitscontrole kan vervallen - dit bespaart u kosten.

Aangeraden product: STR1

Aangeraden product: TR110 Lock

Contactloze veiligheidsschakelaars – intelligente oplossingen, slijtage- en onderhoudsarm

Contactloze veiligheidsschakelaars zijn ideaal als een precieze geleiding van het veiligheidssysteem moeilijk is. Door de slijt- en onderhoudsarme opbouw zijn ze uiterst duurzaam. Bovendien zijn ze ongevoelig tegen schokken en trillingen en bieden een hoge bescherming tegen manipulatie. Het portfolio is onderverdeeld in drie soorten schakelaars: magnetische, transponder- en inductieve veiligheidsschakelaars. Voor ieder sensorprincipe zijn blokvormige en cilindervormige modellen beschikbaar.

Taken van contactloze veiligheidsschakelaars

Betrouwbare positiebewaking

Inductieve veiligheidsschakelaars staan voor een eenvoudige en veilige positie- en zonebewaking. Daarbij bewaken ze bewegende machinedelen.

De veiligheidsschakelaars werken volledig slijtagevrij, zonder speciale actuator; kern van hun functieprincipe is, dat ze alleen een metalen voorwerp moeten detecteren. Dat kan bijvoorbeeld een metalen deel van een machine zijn, dat de veiligheidsschakelaar precies dan detecteert, wanneer het zich in een vooraf gedefinieerde positie bevindt. De verscheidenheid aan varianten maakt de inbouw in alle soorten machines mogelijk.

Productaanbeveling IME2S

Veilige toegangsbeveiliging

Machines en productielijnen hebben deuren en kleppen die beveiligd moeten worden. Optimale toegangsbeveiliging gebeurt via contactloze veiligheidsschakelaars, die een hoge tolerantie bieden voor verkeerde uitlijning van de deur. Magnetische veiligheidsschakelaars en transponder-veiligheidsschakelaars werken slijtage- en onderhoudsarm en bieden een hoge manipulatiebescherming.

Aangeraden product: STR1

Veiligheidsvergrendelingen voorkomen ongecontroleerd ingrijpen

Veiligheidsschakelaars met sluiting vergrendelen veiligheidssystemen betrouwbaar en verhinderen de toegang tot zones die met veiligheidssystemen beveiligd zijn. Veiligheidsschakelaars met sluiting garanderen: personen kunnen veiligheidssystemen niet openen totdat de gevaarbrengende toestanden – zoals naloopbewegingen van machines – of machineprocessen die niet mogen worden onderbroken beëindigd zijn.

Varianten van de veiligheidsvergrendeling

Elektromechanische vergrendelingen zijn de beproefde oplossing voor applicaties, die een hoge en betrouwbare sluitkracht vereisen en geen hoge eisen vereisten aan performance level of manipulatiebescherming.

Aangeraden product: i10 Lock

Een magnetische veiligheidsvergrendeling is de efficiënte oplossing voor applicaties die naast de veiligheidsfunctie ook procesbescherming vereisen. De veiligheidsvergrendeling biedt een zeer hoge mate van veiligheid voor de deurbewaking en maakt gebruik van een sterke elektromagneet om ervoor te zorgen dat de veiligheidsdeur gesloten is en het productieproces soepel verloopt.

Aangeraden product: MLP1

Vergrendelingen met transponderbewaking combineren de hoge en betrouwbare sluitkracht met de hoge veiligheid van de transpondertechnologie - dat betekent Performance level e en maximale manipulatiebeveiliging.

Aangeraden product: TR110 Lock

Netwerkvorming van veiligheidssystemen via de veilige sensorcascade

Verschillende machinezones vereisen verschillende veiligheidssystemen. Ze streven hierbij allemaal hetzelfde doel na: ervoor garanderen dat de machine veilig stopt in geval van gevaar of storing. Naarmate de complexiteit toeneemt, stijgen ook de vereisten aan de integratie van de veiligheidssensoren in de machine. De grote uitdaging is om alle veiligheidssensoren betrouwbaar met elkaar te verbinden. De oplossing van SICK: de veilige sensorcascade.

Varianten van de veilige sensorcascade

Harde bedrading van sensors

Als er slechts enkele sensors in gebruik zijn en de vereisten daaraan zijn laag, zoals bij een zelden voorkomende onregelmatige activering, kunnen sensors met potentiaalvrije contacten in een serieschakeling via harde bekabeling met elkaar worden verbonden - eenvoudigweg economisch.

Aangeraden product: RE1

Veilige sensorcascade in de schakelkast

Als u met de serieschakeling wilt besparen op de veiligheidsingangen van de veiligheidscontroller, maar niet zonder diagnose, is de serieschakeling van de veiligheidsschakelaars in de schakelkast een geschikte oplossing. Signaaluitgangen kunnen afzonderlijk worden aangesloten, halfgeleideruitgangen kunnen samen worden geëvalueerd.

Aangeraden product: STR1

Eenvoudige serieschakeling met T-stuk

De serieschakeling met T-stuk is de oplossing voor sensors met halfgeleideruitgangen. Dit biedt zeer hoge veiligheid en eenvoudige bedrading via M12-stekkerverbindingen en T-stekker.

Aangeraden product: STR1

Flexibele serieschakeling met Flexi Loop

Een flexibele oplossing voor een veilige sensorcascade met maximaal 32 veiligheidssensoren is Flexi Loop - dankzij individuele bewaking tot Performance Level e. Een gedetailleerde diagnose maakt het snelle verhelpen van storingen mogelijk. De bedrading wordt eenvoudigweg uitgevoerd via M12-aansluitmodule.

Aangeraden product: Flexi Loop

Downloads

Naar boven