Veiligheidslaserscanner
TiM-S / TiM

TIM361S-2134101
1090608
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      SysteemonderdeelSensor
      MeetprincipeHDDM
      ToepassingsgebiedIndoor
      LichtbronInfrarood (850 nm)
      Laserklasse1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Openingshoek
      Horizontaal270°
      Scanfrequentie15 Hz
      Hoekresolutie0,33°
      Scanveldvlakte± 1,5°
      Werkgedeelte0,05 m ... 10 m (Bij > 90% remissie)
      Veiligheidsgerichte werkzone0,05 m ... 4 m (Bij 5% remissie)
      Blinde zone0 m ... 0,05 m
      Reikwijdte
      Bij 10% remissie8 m
    • Mechanisch/Elektrisch
      Aansluittype

      1 x Aansluiting "ethernet", 4-pins M12-contactdoos

      1 x Aansluiting "voedingsspanning", 12-pins M12-stekker

      1 x Micro-USB-contactdoos, type B

      Voedingsspanning9 V DC ... 28 V DC
      Opgenomen vermogenTyp. 4 W, 16 W bij 4 max. belaste digitale outputs
      Uitgangsstroom≤ 100 mA
      Kleur behuizingGeel
      IsolatieklasseIP67, alleen geldig bij gesloten kunststofafdekking van de "Aux-interface" (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      BeschermingsklasseIII (IEC 61140:2016-1)
      Gewicht250 g, Zonder aansluitkabels
      Afmetingen (L x B x H)60 mm x 60 mm x 86 mm
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      CategorieB (EN ISO 13849-1:2015)
      Performance levelPL b (EN ISO 13849-1:2015)
      TM (gebruiksduur)20 jaren (EN ISO 13849-1:2015)
      ConformiteitenEN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13482:2014, EN ISO 13855:2010, ANSI/ITSDF B56.5:2012
      MTBF> 100 jaren
      MTTFd100 jaren, bij 25 °C omgevingstemperatuur (EN ISO 13849-1:2015)
    • Performance
      Responstijd

      1 scan

      2 scans, ≤ 134 ms 1)

      Detecteerbare objectvormNagenoeg willekeurig
      Geïntegreerde applicatieVeiligheidsveldanalyse met flexibele velden
      Veiligheidsveldtolerantie100 mm, 0,66° (DIN CLC/TS 62046:2009, bij 5% remissie)
      Aantal veldsets16 Triplevelden (48 veiligheidsvelden)
      Simultane evaluaties3 simultane veiligheidsvelden (per veldenset)
      • 1) Bij +45° tot +225° van het werkbereik; max. 150 ms bij –45° tot +45° van het werkbereik.
    • Interfaces
      USB
      OpmerkingMicro-USB
      FunctieAUX, Parametrering
      Digitale inputs4 (PNP, voor veldsetomschakeling)
      Digitale outputs3 (PNP, voor signalering van een veiligheidsveldovertreding, bovendien 1 x "Device Ready")
      Tijdvertraging67 ms ... 30.000 ms (Configureerbaar)
      Stoptijd67 ms ... 600.052 ms (Configureerbaar)
      Optische indicatoren2 LEDs (ON, Schakeltoestand)
    • Omgevingsgegevens
      Objectremissie≥ 5 % (Reflectors)
      Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
      Uitgezonden stralingWoongebied (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011)
      Elektromagnetische ogevoeligheidIndustriële omgeving (EN 61000-6-2:2005)
      Schokbestendigheid
      Sinus-resonantie-scan10 Hz ... 1.000 Hz 1)
      Sinustest10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 frequentiecycli 1)
      Geluidstest10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 2)
      Schokbestendigheid

      50 g, 11 ms, ± 3 enkele schokken / as 3)

      25 g, 6 ms, ± 1.000 permanente schokken / as 3)

      50 g, 3 ms, ± 5.000 permanente schokken / as 3)

      Bedrijfsomgevingstemperatuur–10 °C ... +50 °C 4)
      Opslagtemperatuur–40 °C ... +75 °C 4)
      Inschakeltemperatuur–10 °C ... +50 °C
      Temperatuurverandering–25 °C ... +50 °C, 10 cycli 5)
      Vochtige warmte+25 °C ... +55 °C, 95 % RV, 6 cycli 6)
      Toegestane relatieve luchtvochtigheid
      Bedrijf< 80 %, niet-condenserend (EN 60068-2-30:2005)
      Magazijn≤ 90 %, niet-condenserend (EN 60068-2-30:2005)
      Vreemdlichtongevoeligheid

      60.000 lx

      3.000 lx, bij direct licht

      • 1) IEC 60068-2-6:2007.
      • 2) IEC 60068-2-64:2008.
      • 3) IEC 60068-2-27:2008.
      • 4) IEC 60068-2-14:2009.
      • 5) EN 60068-2-14:2009.
      • 6) EN 60068-2-30:2005.
    • Algemene aanwijzingen
      Opmerking voor gebruikDe TiM361S is een veiligheidsgerichte sensor die geschikt is voor de volgende toepassingen: afscherming van gevarenzones, gevaarlijke punten en toegangen (afscherming van automatisch geleide voertuigen en mobiele platforms). De sensor mag alleen binnen de grenzen van de voorgeschreven en aangegeven technische gegevens en operationele omstandigheden worden gebruikt.
    • Classificaties
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Technische tekeningen

    TIM361S-2134101
    Maattekening
    TIM361S-2134101
    Werkbereikdiagram
    TIM361S-2134101
    Aansluittype Ethernet
    TIM361S-2134101
    PIN-toewijzing Power I/O-aansluiting

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK