Overzicht
Veiligheidsgerichte sensoren voor mobiele en stationaire applicaties
Om klanten een volledig, schaalbaar 2D-LiDAR-sensorportfolio te bieden, vult SICK zijn TiM-serie aan met veiligheidsgerichte sensoren die voldoen aan het performance-level b: TiM-S. Deze worden onder andere voor mobiele applicaties zoals mobiele platforms, automatisch geleide voertuigen (AGV) en mobiele servicerobots ontwikkeld. De sensoren ondersteunen lokalisatie en botsingspreventie bij deze applicaties. Bovendien kunnen TiM-S-sensoren worden ingezet voor veiligheidstaken in stationaire toepassingen. De TiM-S-sensoren beschikken over de meetmethode HDDM/HDDM+ en zijn daarmee zeer ongevoelig voor vreemd licht en detecteren objecten en personen betrouwbaar. Met de geringe sensorafmetingen en de intuïtieve inbedrijfname met de configuratiesoftware SOPAS is een toegesneden en vrijwel onzichtbare integratie van de sensor mogelijk.
In één oogopslag
- Breed detectiebereik: 0,05 m tot maximaal 25 m
- Gecertificeerd op basis van ISO 13849
- Laag stroomverbruik (typisch: 4 W, maximaal: 16 W)
- Onmiddellijke inbedrijfname en configuratie via USB-interface
- Communicatie-interface die intelligente veldanalyse combineert met de uitvoer van gemeten gegevens