Uw voordelen
- Eenvoudige integratie door ultracompacte constructie
- Eenvoudige installatie, inbedrijfname en onderhoud voor stationaire en mobiele toepassingen
- Onverslaanbaar efficiënt – met een scanhoek van 270° is een algehele beveiliging rondom mogelijk met slechts twee scanners
- Veiligheidstechniek – zonder productiviteitsverliezen
- Decennialange beproefde veiligheidstechniek garandeert maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid – ook onder moeilijke omstandigheden
- Eenvoudige hantering voorkomt extra kosten en werktijd
- Reductie van stilstandstijden en remslijtage door triple-veldfunctie
- Eenvoudige afstelling en veilig gebruik bij verticale toepassingen