Overzicht
Hoogste functionaliteit in miniformaat
De S300 Mini Remote biedt de hoogste functionaliteit – en dat in een ultracompacte constructie. Met 16 triple-veldsets is de S300 Mini Remote zeer flexibel en daarmee vooral geschikt voor kleine automatisch geleide voertuigen (AGV) of servicerobots. Met de triple-veldfunctie is het mogelijk om tegelijkertijd één veiligheidsveld en twee waarschuwingsvelden te gebruiken. Daarmee worden stilstandtijden en remslijtage geminimaliseerd. De S300 Mini Remote heeft een interne interface (EFI) voor een veilige apparaatcommunicatie. Daardoor kunnen uitgebreide systeemoplossingen zoals de veiligheidscontroller Flexi Soft worden gerealiseerd. Hiermee kunnen automatisch geleide voertuigen aan voor- en achterkant worden beveiligd. Met de CDS (Configuration & Diagnostic Software) en de Flexi Soft-designer kunnen de veiligheids- en waarschuwingsvelden uniform en eenvoudig via pc of laptop worden gedefinieerd.
In één oogopslag
- Alleen inzetbaar in EFI-systeemcombinatie, bijvoorbeeld met een veiligheidscontroller Flexi Soft of een extra veiligheidslaserscanner
- Ultracompacte constructie
- Veiligheidsvelden met reikwijdte van 2 m of 3 m
- Scanhoek 270°
- Tot 16 omschakelbare veldsets
- Keuze uit verschillende resoluties voor hand-, been- of lichaamsdetectie
- Uitgebreide systeemoplossingen in combinatie met Flexi Soft-veiligheidscontroller