Overzicht
Productieproces veilig optimaliseren
De S300 Advanced voldoet aan hoge eisen en stelt zich optimaal in op de vereisten van mobiele en stationaire applicaties. Met vier veiligheids- en acht waarschuwingsvelden kunnen productieprocessen eenvoudig worden geoptimaliseerd. Met de nieuwe triple-veldmodus worden drie velden tegelijkertijd geactiveerd, een veiligheidsveld en twee waarschuwingsvelden. Het gebruik van de geïntegreerde EFI-interface breidt de interoperabiliteit met andere veiligheidslaserscanners en veiligheidscontrollers van SICK uit. Het in de systeemstekker geïntegreerde configuratiegeheugen garandeert bovendien een eenvoudige inbedrijfname en een snelle vervanging van apparaten. Met de CDS (Configuration & Diagnostic Software) kunnen veiligheids- en waarschuwingsvelden uniform en eenvoudig via pc of laptop worden gedefinieerd.
In één oogopslag
- Compacte constructie
- Reikwijdte veiligheidsveld 2 m of 3 m
- Scanhoek 270°
- 4 omschakelbare veldsets
- In systeemstekker geïntegreerd configuratiegeheugen
- Interface (EFI) voor veilige communicatie tussen SICK-apparaten
- Output gemeten gegevens via RS-422
- Contour als referentie voor verticale applicaties