De veiligheidslaserscanner voor buitenautomatisering
De outdoorScan3 veiligheidslaserscanner zorgt voor persoonsbescherming bij de vele mobiele en stationaire buitentoepassingen. Dankzij intelligente algoritmen en de scantechnologie outdoor safeHDDM® realiseert de sensor ook onder ongunstige weersomstandigheden een hoge productiviteit. De outdoorScan3 heeft een robuuste behuizing, slimme aansluittechniek en geavanceerde diagnosefuncties. Passend bij uw applicatie-eisen zijn bovendien modulaire accessoires verkrijgbaar. De configuratiesoftware Safety Designer van SICK faciliteert een eenvoudige en intuïtieve bediening.
In één oogopslag
Gecertificeerd volgens ISO 13849 en IEC 62998 voor personenbeveiliging voor binnen en buiten
Scantechnologie outdoor safeHDDM®
Modulaire accessoires voor hoge prestaties
Tot 128 vrij configureerbare velden
Diagnose met Safety Designer en monitoring-app
Snelheidsaanpassing met AGV Dynamic Weather Assist
Gevarenzonebeveiliging op machines zoals bijv. hefplatforms
Personenbeveiliging bij het aan- en afdokken van passagiersbruggen
Veilige mens-machine-samenwerking, ook buiten de desbetreffende hal
outdoorScan3 staat voor hoge beschikbaarheid ook bij ongunstige weersomstandigheden
Zelfs bij moeilijke weersomstandigheden werkt outdoorScan3 betrouwbaar en veilig. De gepatenteerde en zeer nauwkeurige scantechnologie outdoor safeHDDM® maakt onderscheid tussen reële veiligheidsrisico's en storende omgevingsinvloeden. Met de AGV Dynamic Weather Assist functieblok reageert outdoorScan3 daarnaast dynamisch op veranderende weersomstandigheden.
Mist wordt betrouwbaar herkend en triggert een veilige stop bij een zichtafstand onder de 50 m
Met de outdoorScan3 bent u voorbereid op veranderende weersomstandigheden
Speciaal voor buitengebruik ontwikkelde accessoires beperken gegarandeerd weersinvloeden
Buiten staat de outdoorScan3 bloot aan wisselende weersomstandigheden. Gebruik de individueel voor uw toepassingseisen samenstelbare accessoires voor een hogere beschikbaarheid van de veiligheidslaserscanner.
De op de veiligheidslaserscanner gemonteerde airWiper verwijdert met behulp van perslucht waterdruppels van de optische kap. Zo is een hoge beschikbaarheid van de outdoorScan3 gegarandeerd.
Dankzij de spatbescherming met speciale schuiminleg en weerbeschermhoes reduceert u stilstandstijden in natte omstandigheden.
De montagetechnologie optimaliseert de interactie tussen de accessoirecomponenten en ondersteunt een snelle integratie van de sensor in uw toepassingsoplossing.
Modulaire accessoires voor uitstekende prestaties van de veiligheidslaserscanner
Intuïtieve bediening van de outdoorScan3 voor een soepele werking
Zowel de inbedrijfname als de hantering tijdens het gebruik zijn net zo eenvoudig, voor zich sprekend en comfortabel zoals bij SICK's veiligheidslaserscanners voor binnengebruik.
Goed zichtbare LED’s en een meerkleurige display vereenvoudigen de bediening
Intuïtieve hantering van de configuratie- en diagnosesoftware Safety Designer
Met het robuuste design en de unieke vorm van de optische kap is de outdoorScan3 optimaal geschikt voor buitentoepassingen
Verenigt het beproefde integratie- en bedieningsconcept van de indoor-veiligheidslaserscanners met een hoge efficiëntie