’s Werelds kleinste veiligheidslaserscanner ter wereld - extreem robuust en zeer nauwkeurig
nanoScan3 is de kleinste veiligheidslaserscanner van SICK. Het is uitermate geschikt voor het beveiligen en lokaliseren van mobiele platforms. Dankzij de betrouwbare scantechnologie safeHDDDM® levert het zeer nauwkeurige meetgegevens en is het extreem robuust t.o.v. licht, stof en vuil. De eenvoudige bediening van de Safety Designer-configuratiesoftware en de slimme integratiemogelijkheden van de nanoScan3 bieden een hoge flexibiliteit en tijdbesparing voor elke toepassing. De nanoScan3 biedt dus de hoogste performance en beschikbaarheid in een compacte behuizing en staat garant voor de productiviteit van de installatie.
In één oogopslag
Slechts 80 mm hoog
Extreem robuust t.o.v. licht, stof en vuil dankzij de safeHDDDM®-scantechnologie
Zeer nauwkeurige meetgegevens via ethernet-interface
’s Werelds kleinste veiligheidslaserscanner ter wereld - extreem robuust en zeer nauwkeurig
De nanoScan3 van SICK versnelt de miniaturisatie van uiterst nauwkeurige en uiterst robuuste veiligheidslaserscanners. Dankzij de lage sensorhoogte van 80 mm kunnen zelfs kleine automatisch geleide voertuigen (AGV) ermee worden uitgerust en kunnen productie en logistiek nog veelzijdiger worden geautomatiseerd.
Waar ruimte schaars is, voelt de SICK nanoScan3 zich thuis. De compacte behuizing opent volledig nieuwe mogelijkheden voor de gebruiker bij het ontwerpen van kleine AGV's en mobiele robots. De veiligheidslaserscanner is speciaal ontwikkeld voor kleine mobiele platformen en de veiligheidsfuncties kunnen nauwkeurig worden aangepast aan de omgeving.
Voor ruimtebesparende oplossingen: Dankzij het compacte ontwerp kan de SICK nanoScan3 gemakkelijk en ruimtebesparend in het ontwerp van de machine worden geïntegreerd.
Ontwikkeld voor kleine mobiele platformen: nanoScan3 is de meest compacte veiligheidslaserscanner van SICK.
Betrouwbare nauwkeurigheid van veiligheidslaserscanners dankzij de safeHDDDM®-technologie
Vuil, stof en licht van buitenaf behoren tot het dagelijkse harde industriële leven. Het is daarom des te geruststellender om te weten dat de nanoScan3 bestand is tegen deze omgevingsomstandigheden. De gepatenteerde safeHDDM®-scantechnologie is medeverantwoordelijk hiervoor. Gebaseerd op talrijke laserpulsen, legt het de omgeving nauwkeurig vast - bij een scanhoek van maar liefst 275°.
Zie hoe safeHDDDM®-scantechnologie de veiligheidslaserscanners van SICK uitzonderlijk betrouwbaar en duurzaam maakt.
Laat zich niet verstoren tijdens zijn taak: De nanoScan3 gedraagt zich robuust t.o.v. vuil, stof en licht van buitenaf.
Dat is waar safeHDDDM®: voor staat: zeer nauwkeurig in gebruik, ongevoelig in het dagelijks leven, flexibel in het gebruik
Safety Designer: voor zich sprekend en individueel
De nanoScan3 kan flexibel worden geconfigureerd en eenvoudig worden bediend met de wereldwijd gevestigde Safety Designer-software.
Bespaar waardevolle werktijd en verminder ongeplande stilstandstijden: De veelzijdig te gebruiken Safety Designer-software met procesgeoriënteerde gebruikersbegeleiding maakt de configuratie en inbedrijfstelling van de nanoScan3 snel en eenvoudig. Veiligheidsfuncties zijn eenvoudig te implementeren en te gebruiken. Bovendien geeft het meerkleurendisplay duidelijk de bedrijfsstatus van de veiligheidslaserscanner weer. Diagnoses - ook tijdens het gebruik - en verdere informatie kunnen eenvoudig met een druk op de knop als ongecodeerde tekst worden opgevraagd.
Maximale flexibiliteit met maximaal 128 vrij configureerbare velden
128 monitoringscenario's kunnen worden opgezet voor specifieke toepassingen en zorgen voor soepele bewegingen en flexibele routes voor mobiele platforms.
Individuele veldinstellingen maken het mogelijk om de bewegingen van het voertuig aan te passen aan de actuele risicograad.
De uiterst nauwkeurige meetgegevens van de nanoScan3 zijn uitermate geschikt voor het lokaliseren van voertuigen.
Gebruiksvriendelijk qua configuratie, inbedrijfstelling en bediening
Slimme integratie via standaardinterfaces
Veiligheidsconforme integratie in bestaande systemen zonder veel moeite: De nanoScan3 zorgt voor lage bekabelingskosten dankzij gestandaardiseerde interfaces, snelle apparaatwisselingen dankzij een in de systeemconnector geïntegreerd configuratiegeheugen en veilige machine-integratie via in- en uitgangen.
De nanoScan3 maakt het u gemakkelijk: De communicatie geschiedt veilig via in- en uitgangen. De configuratie en diagnose verlopen comfortabel, hetzij direct op het apparaat, hetzij in het netwerk. Deze optionele gecentraliseerde of gedecentraliseerde statusdiagnose vermindert de onderhoudsinspanning. En bespaart tijd, geld en zenuwen bij de bekabeling bij het verwisselen van apparaten dankzij gestandaardiseerde connectoren en configuratiegeheugens.
Snel gemonteerd, eenvoudig geïntegreerd, vast vervangen
Belangrijke diagnosegegevens kunnen via het display en de duidelijk zichtbare leds worden weergegeven.
Snelle apparaatvervanging zonder nieuwe bekabeling en configuratie dankzij de verwijderbare systeemconnector met geïntegreerd configuratiegeheugen.
Machine-integratie en apparaatwissel zijn eenvoudig: Gestandaardiseerde interfaces en de systeemconnector met geïntegreerd configuratiegeheugen besparen tijd en geld.