De robuuste veiligheidslaserscanner – buitengewoon intelligent
De veiligheidslaserscanner microScan3 staat voor de beveiliging van verschillende applicaties: van stationair tot mobiel, van eenvoudig tot complex. De innovatieve scantechnologie safeHDDM® verleent de microScan3 uitstekende robuustheid, ook bij stof en vreemd licht en levert zeer nauwkeurige meetgegevens. Daardoor stijgen productiviteit en beschikbaarheid van machines. De verschillende varianten van de microScan3 kunnen eenvoudig en betrouwbaar in talrijke netwerken worden geïntegreerd. Voort biedt de veiligheidslaserscanner gestandaardiseerde aansluittechniek voor tijdbesparende inbedrijfname. De microScan3; de eenvoudige bediening van zijn configuratiesoftware Safety Designer en zijn diagnosemogelijkheden combineren gebruiksvriendelijkheid, innovation en zeer hoge performance.
In één oogopslag
Innovatieve scantechnologie safeHDDM®
Zeer nauwkeurige meetgegevens via ethernet-interface
Reikwijdte veiligheidsveld: tot 9 m; scanhoek: 275°
Maximaal 128 vrij configureerbare velden en tot 8 simultane beschermingsvelden
De microScan3 opent nieuwe toepassingsgebieden voor u en representeert een nieuwe standaard voor veiligheidslaserscanners: dankzij de innovatieve safeHDDM®-technologie worden vreemd licht, vuil en stof betrouwbaar gefilterd. Dat houdt de productiviteit van uw machine op een hoog niveau.
Scantechnologie safeHDDM®: maakt de combinatie van compacte constructie, grote reikwijdte en nauwkeurige meetgegevens mogelijk
Hoge beschikbaarheid: ongevoelig voor vuil, stof, vreemd licht en andere laserscanners
Hoge beschikbaarheid van de veiligheidslaserscanner: zo vermijdt u machinestilstand
Intelligente functies voor talrijke mogelijkheden
Met de intelligente functies van de microScan3 gaan veiligheid en productiviteit hand in hand. Pas de microScan3 individueel aan de vereisten van uw machine-omgeving aan en zorg zo voor soepele processen.
Hoge veiligheid en efficiënt gebruik: door 128 vrij configureerbare velden, 8 simultane veiligheidsvelden en contourdetectievelden voor bewaking van de machineomgevingKostenefficiënte oplossing: er is slechte een enkel apparaat nodig, om u precieze meetgegevens ter beveiliging en navigatie-ondersteuning van uw mobiele toepassing te leveren
De microScan3 is opmerkelijk ongecompliceerd in uw applicatie integreerbaar: snel te monteren, gemakkelijk te bekabelen en veilig te integreren in industriële netwerken.
Eenvoudige integratie in de machine en snelle apparaatwissel: dankzij omvangrijke accessoires, omsteekbare systeemstekker, geïntegreerd configuratiegeheugen gestandaardiseerde aansluittechniekHoge productiviteit: dankzij decentrale diagnose en veilige integratie in uw industriële netwerk, bijvoorbeeld via EtherNet/IP™ CIP safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Of ze gebruiken het intelligente SICK-systeem EFI-pro
Eenvoudig montage en inbedrijfname: zo bespaart u tijd en kosten
Intuïtieve bediening van een intelligent sensorsysteem
Via de software Safety Designer kunt u de microScan3 snel en ongecompliceerd configureren en gedetailleerde diagnose-informatie opvragen. Belangrijke diagnosegegevens zijn bovendien direct op het display van het apparaat beschikbaar.
Machinestilstand vermijden: meetgegevens kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd en helpen u zo bij proces- en configuratie-optimalisatiesEenvoudige configuratie en diagnose: met de comfortabele stap-voor-stap-configuratiehulp in Safety Designer en snelle foutanalyse, die u bijvoorbeeld ook met de EventCam kunt realiseren
Doordachte technologie: profiteer van een hoge gebruiksvriendelijkheid