Hoge betrouwbaarheid door intelligente algoritmes

Voordelen van de scantechnologie safeHDDM®

Met safeHDDM® overwinnen microScan3 en nanoScan3 ook uitdagingen zoals vreemd licht, stof en vuil alsmede een grote reikwijdte. Op grond van 88.000 enkele laserpulsen leveren de veiligheidslaserscanners zeer precieze gemeten waarden.

Meer

Precies rijden. Zeker produceren.

Beveiliging van mobiele applicaties

Ruimtebesparende technologie met precieze gemeten waarde – dat is de uitdaging bij de veilige omgevingsperceptie van mobiele platformen. Exacte lokalisatiegegevens en een nauwkeurige navigatie bij autonome transportvoertuigen en samenwerkende robots zijn een must.

Meer

Automatiseringstechniek met ervaring

Met innovatieve ideeën verder ontwikkeld

Voor uw veilige en soepele dagelijkse industriële leven: al meer dan 20 jaar bewaken veiligheidslaserscanners van SICK gevarenzonen en zorgen voor precieze navigatiegegevens. Het beproefde Safe EFI-pro System levert volledige veiligheids- en diagnose-informatie.

Meer

Samen grenzen overwinnen

Automatiseringstechniek buiten

De veilige mens-machine-samenwerking buiten is uitdagend. Door de gepatenteerde scantechnologie outdoor safeHDDM® wordt ook bij ongunstige weersomstandigheden een hoge beschikbaarheid bereikt. Bij stationaire en mobiele outdoor-applicaties wordt de outdoorscan3 toegepast.

Productselectie
Hoge betrouwbaarheid door intelligente algoritmes
Precies rijden. Zeker produceren.
Automatiseringstechniek met ervaring
Samen grenzen overwinnen

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:

Resultaat: 100

Resultaat 1 - 8 van 100

Veiligheidslaserscanner
microScan3
  • Subproductfamilie: microScan3 Pro – PROFINET
  • Uitvoering: Sensor inclusief systeemstekker (aan de onderzijde voorgemonteerd)
  • Integratie in de controller: PROFINET PROFIsafe
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 5.5 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 128
  • Aansluittype: RJ45 Push-Pull AIDA
Details
Nu vergelijken
Stuk
Veiligheidslaserscanner
microScan3
  • Subproductfamilie: microScan3 Pro I/O
  • Uitvoering: Sensor inclusief systeemstekker (aan de onderzijde voorgemonteerd)
  • Integratie in de controller: Lokale in- en outputs (I/O), EFI-pro
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 5.5 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 128
  • Aansluittype: M12
Details
Nu vergelijken
Stuk
Veiligheidslaserscanner
microScan3
  • Subproductfamilie: microScan3 Core I/O
  • Uitvoering: Sensor inclusief systeemstekker
  • Integratie in de controller: Lokale in- en outputs (I/O)
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 4 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 8
  • Aansluittype: M12
Details
Nu vergelijken
Stuk
Veiligheidslaserscanner, 2D-LiDAR-sensoren
TiM-S, TiM
  • Geïntegreerde applicatie: Veiligheidsveldanalyse met flexibele velden, Meetgegevensuitvoer
  • Toepassingsgebied: Indoor
  • Meetprincipe: HDDM+
  • Werkgedeelte: 0,05 m ... 25 m, Bij > 90% remissie
  • Hoekresolutie: 0,33°
  • Aantal veldsets: 16
  • Isolatieklasse: IP67
  • Digitale outputs: 3 (PNP, voor signalering van een veiligheidsveldovertreding, bovendien 1 x Device Ready)
  • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
Details
Nu vergelijken
Stuk
Veiligheidssystemen für AGV-systemen en AMR's, Veiligheidslaserscanner
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Subproductfamilie: microScan3 Pro – EFI-pro
  • Uitvoering: Sensor inclusief systeemstekker (aan de onderzijde voorgemonteerd)
  • Integratie in de controller: EFI-pro
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 5.5 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 128
  • Aansluittype: M12
Details
Nu vergelijken
Stuk
Veiligheidslaserscanner
microScan3
  • Subproductfamilie: microScan3 Pro – PROFINET
  • Uitvoering: Sensor inclusief systeemstekker (aan de onderzijde voorgemonteerd)
  • Integratie in de controller: PROFINET PROFIsafe
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 4 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 128
  • Aansluittype: M12
Details
Nu vergelijken
Stuk
Veiligheidslaserscanner
microScan3
  • Subproductfamilie: microScan3 Pro – EtherCAT®
  • Uitvoering: Sensor inclusief systeemstekker (aan de onderzijde voorgemonteerd)
  • Integratie in de controller: EtherCAT® FSoE
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 9 m
  • Scanhoek: 275°
  • Aantal velden: 128
  • Aansluittype: M12
Details
Nu vergelijken
Stuk
Veiligheidslaserscanner, 2D-LiDAR-sensoren
TiM-S, TiM
  • Geïntegreerde applicatie: Veiligheidsveldanalyse met flexibele velden, Meetgegevensuitvoer
  • Toepassingsgebied: Indoor
  • Meetprincipe: HDDM
  • Werkgedeelte: 0,05 m ... 25 m, Bij > 90% remissie
  • Hoekresolutie: 0,33°
  • Aantal veldsets: 16
  • Isolatieklasse: IP67
  • Digitale outputs: 3 (PNP, voor signalering van een veiligheidsveldovertreding, bovendien 1 x Device Ready)
  • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
Details
Nu vergelijken

Resultaat 1 - 8 van 100

Voordelen

Hoge betrouwbaarheid dankzij innovatieve scantechnologie

Reduceer stilstandtijden in het ruwe dagelijkse industriële leven. Door de betrouwbare scantechnologie safeHDDM® zijn de veiligheidslaserscanner microScan3 en nanoScan3 van SICK bijzonder robuust. Speciaal voor buiten werd deze technologie verder ontwikkeld. De outdoorScan3 met outdoor safeHDDM® is daarbij bijzonder geschikt voor inzet in sneeuw, regen en mist. Dat opent veelzijdige toepassingsvelden en maakt productiviteitsverhogingen mogelijk.

Meer over safeHDDM®

Altijd klaar voor gebruik

Verhoog de beschikbaarheid van uw machine of installatie: de scantechnologie safeHDDM® maakt de veiligheidslaserscanner ongevoelig voor omgevingsinvloeden zoals vuil, stof of vreemd licht.

Aangeraden product: microScan3

Compact en robuust

Het gepatenteerde safeHDDM®-proces maakt de combinatie van grote reikwijdte, zeer precieze meetgegevens en compacte constructie mogelijk. Zo past bijvoorbeeld de nanoScan3 met zijn 3 m veiligheidsveldreikwijdte en ca. 80 mm bouwhoogte probleemloos onder een Europallet.

Aangeraden product: nanoScan3

Op uw toepassingen afgestemd – indoor en outdoor

Veiligheidslaserscanners maken voor u productiviteitsverhogingen binnen en buiten mogelijk. Ze beveiligen gevarenzonen, gevaarlijke punten en toegangen tot performance level D en zijn geschikt voor de inzet aan stationaire machines, in mobiele toepassingen en bij de bewaking van de samenwerking mit robots. De veilige en productieve samenwerking van mens en machine in het dagelijkse industriële leven wordt zo realiteit. Is een geringer veiligheidsniveau voldoende, biedt de veiligheidslaserscanner TiM-S van SICK zich aan.
Verziend voor hoge flexibiliteit

Profiteer van 9 m veilige reikwijdte, in het bijzonder bij de verticale toegangsbeveiliging. De microScan3 werd ontwikkeld voor de beveiliging van stations voor materiaaloverdracht, robots en AGV-systeem-systemen en bewaakt de veilige samenwerking van mens en machine.

Aangeraden product: microScan3

Compact voor grote ruimtebesparing

Automatiseer uw productie en logistiek met AGV-systemen en de nanoScan3: de sensor levert betrouwbare navigatiegegevens en kan eenvoudig en ruimtebesparend worden ingebouwd met een hoogte van slechts 80 mm. Hebt u een applicatie met een laag veiligheidsniveau? Dan komt ook de TiM-S met performance level b in aanmerking.

Aangeraden product: nanoScan3

Aangeraden product TiM-S

Gecertificeerd voor gebruik buiten

Een veilige mens-machine-samenwerking buiten wordt met de volgens IEC 62998 gecertificeerde outdoorScan3 mogelijk. Zelfs bij uitdagende weersomstandigheden werkt hij betrouwbaar en zeker.

Aangeraden product: outdoorScan3

Samenwerking op gelijke voet

Een nauwe samenwerking tussen mens en robot is voorwaarde voor efficiënte en ergonomische processen in de industriële omgeving. Moderne veiligheidstechnologie van SICK zorgt daarbij betrouwbaar voor de beveiliging tegen gevaren en maakt gelijktijdig productiviteitsverhogingen mogelijk.

Meerwaarde door functies in het systeem

Slim in een netwerk

Met het Safe EFI-pro System wisselen veiligheidslaserscanners automatisch alle relevante gegevens uit met de veiligheidscontroller. Zo wordt de betrouwbare snelheidsbewaking "Safe Motion" mogelijk gemaakt. Bovendien biedt de software Safety Designer u een eenvoudige configuratie van alle componenten.

Aangeraden product Safe EFI-pro systeem

Gecombineerd voor robottoepassingen

Safe Robotics Area Protection opent voor u bij de samenwerking van mens en robot hele nieuwe mogelijkheden. De combinatie van veiligheidslaserscanner en veiligheidscontroller kan dankzij uitvoerige documentatie en besturingslogica gemakkelijk in alle gangbare robotbesturingen worden geïntegreerd.

Aangeraden product Safe Robotics Area Protection

Doordachte functies voor veiligheid en productiviteit

De vereisten aan de efficiëntie van veiligheidslaserscanners en daarmee verbonden aan efficiënte en doorlopende processen zijn hoog. Met behulp van intelligente functies gaan veiligheid en productiviteit bij SICK voor u hand in hand. De configuratie van alle functies beheerst u ongecompliceerd met de software Safety Designer.

Aangeraden product: microScan3

Aangeraden product: nanoScan3

Aangeraden product: outdoorScan3

Op maat gemaakte instellingen Veel veiligheidslaserscanner van SICK bieden u tot 128 vrij configureerbare velden en tot 8 simultane veiligheidsvelden. Daarmee kan bijvoorbeeld het te bewaken bereik van de veiligheidslaserscanner flexibel worden aangepast aan snelheid, belading en bochten. Bovendien zijn meervoudige bemonstering en resolutie individueel instelbaar.
Precieze meetgegevens Met veiligheidslaserscanners wordt een ander metend sensorsysteem vaak overbodig. Zeer precieze meetgegevens zijn doorlopend ter beschikking en maken een nauwkeurige lokalisatie en navigatie mogelijk. De veiligheidslaserscanners van SICK bereiken een navigatiebreedte tot 64 m bij een hoekresolutie van 0,1°.

Altijd eenvoudig in de hantering

Veiligheidslaserscanners van SICK kunnen door de gestandaardiseerde aansluittechniek snel in uw machine worden geïntegreerd. De inbedrijfname van de sensoren alsmede de verificatie en documentatie van de machine gebeuren eenvoudig via software. De doorlopende diagnose van installatietoestanden wordt ook in de software aangegeven en door het gebruiksvriendelijke display aan het apparaat vergemakkelijkt.
Snelle montage en gestandaardiseerde bedrading

Snel te monteren, te vervangen en dankzij het gebruik van gestandaardiseerde aansluittechniek gemakkelijk te bedraden – dit comfort ervaart u bij de veiligheidslaserscanners. De nanoScan3 kan daarbij via I/Os, de microScan3 bovendien via EtherNet/IP™, CIP safety™, PROFIsafe en EtherCAT direct in industriële netwerken worden geïntegreerd.

Aangeraden product: microScan3

Aangeraden product: nanoScan3

Intuïtieve bediening en diagnose

Complexe technologie, eenvoudig te bedienen: via de licentievrije software Safety Designer kunt u de veiligheidslaserscanner eenvoudig configureren. Voor een snel statusoverzicht kunnen diagnosegegevens bovendien via de toetsen of het display aan het apparaat worden opgeroepen.

Configuratiesoftware Safety Designer

Downloads