Met software programmeerbare veiligheidscontroller
Uw voordelen
Modulaire aanpassing aan de verschillende vereisten betekent optimale schaalbaarheid en daarmee kostenbesparing
Intuïtieve configuratiesoftware met omvangrijke functies voor een eenvoudige engineering
Snelle verificatie van de veiligheidsapplicatie: de configuratiesoftware levert de documentatie en het bedradingsschema
Dankzij de diagnose-interfaces van de hoofdmodule en het configuratiegeheugen in de systeemstekker kunnen binnen korte tijd applicaties in bedrijf genomen, componenten vervangen en storingen verholpen en daarmee de stilstandtijden gereduceerd worden
Met software programmeerbare veiligheidscontroller
De veiligheidscontroller Flexi Soft kan met software worden geprogrammeerd. Dankzij het modulaire hardwareplatform biedt Flexi Soft oplossingen voor talrijke veiligheidsapplicaties op maat gesneden en efficiënt. Een breed aanbod modules is beschikbaar: hoofdmodules, gateways, digitale en analoge in-/outputmodules, motioncontrol-modules en relaismodules. Met de licentievrije configuratiesoftware Flexi Soft Designer is bovendien een intuïtieve programmering, snelle inbedrijfname en een doorlopende diagnose mogelijk tot op het automatiseringsniveau. Functies voor een veilige integratie van de controller in een netwerk, veilige serieschakeling of een betrouwbare aandrijvingsbewaking verlagen kosten en verhogen de productiviteit. Met vele extra functies slaat Flexi Soft de brug naar de systeemoplossingen van SICK.
In één oogopslag
Veiligheidscontroller met modulair hardwareplatform
Configuratie in systeemstekker opslaan
Veilige netwerkintegratie van controller met Flexi Line
De veiligheidscontroller Flexi Soft voltooit eenvoudige en complexe taken. Want Flexi Soft biedt hoofdmodule, uitbreidingsmodule en gateways, die u afhankelijk van uw vereisten flexibel met elkaar kunt combineren. Samen met andere SICK-veiligheidscomponenten is de functieomvang voor uw individuele machineontwerp zelfs nog aanzienlijk uitbreidbaar, zoals bijvoorbeeld bij Safe Motion Monitoring and Control of Safe EFI-pro.
Flexibele serieschakeling met Flexi Loop
Flexi Loop maakt het mogelijk, tot 32 sensoren veilig in rij te schakelen. Flexi Loop is eenvoudige gemonteerd, geconfigureerd en levert continu diagnosegegevens voer de toestand van uw sensoren. De daaruit resulterende statusinformatie kunt u inzien aan de machine of in de configuratiesoftware.
Gateways De integratie in besturingen op een hoger niveau gebeurt met gateways. Flexi Soft ondersteunt alle gangbare veldbussen zoals PROFINET of EtherNet/IP™. De software Flexi Soft Designer maakt eenvoudig configureren mogelijk. Zo kan een veilige en continue gegevensoverdracht worden gerealiseerd, die voldoet aan de vereisten van Industrie 4.0.Analoge module Met de analoge ingangsmodule kunt u sensoren met een analoog outputsignaal integreren via een gestandaardiseerde interface. Zulke sensoren zijn bijvoorbeeld geschikt voor de inzet aan AGV-systemen voor valbeveiliging en bewaking van de rijsnelheid of ter bewaking van temperaturen.
Van eenvoudig tot complex: pas de veiligheidscontroller nauwkeurig aan uw installatie aan
Intuïtief tot in het detail
Een veiligheidscontroller moet meer bieden, dan alleen veilig zijn: ervaar met Flexi Soft een veiligheidscontroller, die gemakkelijk via software te configureren en intuïtief te gebruiken is. Met de configuratiesoftware Flexi Soft Designer of Safety Designer kunnen veiligheidsconfiguraties bovendien eenvoudig worden gerealiseerd en gedocumenteerd. De status van de Flexi-Soft-stations is daarbij doorlopend inzichtelijk en transparant weergegeven. Reduceer zo aanzienlijk uw kosten voor machineontwerp en inbedrijfname.
Eenvoudige montage in de schakelkast Flexi Soft biedt niet alleen een modulaire opbouw, waarbij alle afzonderlijke modules gemakkelijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld, maar ook een eenvoudige montage in de schakelkast. Alle in- en outputs zijn snel aansluitbaar via veerklemmen.Intuïtieve configuratie via software
Met de configuratiesoftware Flexi Soft Designer kunnen applicaties in de veiligheidscontroller Flexi Soft heel eenvoudig worden geconfigureerd, gedocumenteerd en geëvalueerd. Het resultaat: een efficiënte engineering zonder extra kosten.
Eenvoudig en efficiënt: neem uw installatie via configuratiesoftware snel in bedrijf
Functies slim gecombineerd
Veelzijdige functies maken de veiligheidscontroller Flexi Soft geschikt voor de inzet in verschillende applicaties. De geïntegreerde logica van de modulaire besturing helpt bij het oplossen van complexe taken en bij het beschikbaar stellen van statusinformatie. Slim gecombineerd maakt Flexi Soft door SICK-eigen interfaces het gebruik van belangrijke sensorgegevens mogelijk voor een hoge productiviteit.
Koppeling van veiligheidsfuncties met Flexi Line Het veiligheidsnetwerk Flexi Line is flexibel, schaalbaar en via de software Flexi Soft Designer eenvoudig te configureren. Flexi Line maakt modulaire machineconcepten mogelijk met tot 32 veilig gekoppelde Flexi-Soft-stations. Modulariteit heel eenvoudig ingeleerd: verwijder of integreer machinemodules willekeurig.Veilige aandrijvingsbewaking met Safe Motion Monitoring and Control
Safe Motion Monitoring and Control combineert de functies Measure, Monitoring en Control. Daarbij bewaakt Safe Motion Monitoring and Control doorlopend snelheid en positie van motoren. Zo vindt geen gevaar brengende beweging plaats – voor een hogere beschikbaarheid van uw machine en minder afgekeurde producten.
Safe EFI-pro System is geschikt voor de inzet in veeleisende robottoepassingen en bij automatisch geleide voertuigen (AGV-systemen). Koppel heel eenvoudig veiligheidslaserscanners en veiligheidsencoders met de veiligheidscontroller Flexi Soft. Daarbij zorgt het systeem voor een veilige vervanging van sensorgegevens en diagnose-informatie.