Meer vermogen voor uw wagenpark van automatisch geleide wagens

Mobiele gevarenzonebewaking zoals nog nooit

Betrouwbare multibeam scanners werken kostenefficiënt en betrouwbaar tot performance level c. Zij stellen u in staat, snelheid en laadvermogen voor spoorgeleide kleine voertuigen om te verhogen.

Productselectie

Intuïtieve inbedrijfname ervaren

Snelle configuratie en diagnose

De configuratiesoftware safety designer ondersteunt betrouwbare multibeam scanners op intuïtieve wijze – van de configuratie tot de documentatie. Bovendien biedt de App SICK safety Assistant belangrijke diagnosegegevens van de sensor om stilstandtijden te reduceren.

Meer

LiDAR opnieuw doordacht

Geen bewegende onderdelen

Betrouwbare LiDAR-multibeam scanners zijn gebaseerd op de betrouwbare solid-state-technologie. De sensor detecteert op betrouwbare wijze verschillende objectgrootten in het vrij configureerbare beschermingsveld. De zender- en ontvangsteenheden zijn compact in het apparaat geïntegreerd en vrij van bewegende delen - robuust en effectief.

Meer
Meer vermogen voor uw wagenpark van automatisch geleide wagens
Intuïtieve inbedrijfname ervaren
LiDAR opnieuw doordacht

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Aantal velden
Aantal bewakingssituaties
Integratie in de controller
Meetgegevensuitvoer
Filteren op:

Resultaat: 2

Resultaat 1 - 2 van 2

Veilige multibeam scanners
scanGrid2
  • Variant: scanGrid2 I/O
  • Veiligheidsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 1,1 m (bij een resolutie van 70 mm)
  • Aantal velden: 8
  • Aantal bewakingssituaties: 4
  • Scanhoek: 150°
  • Integratie in de controller: Lokale in- en outputs (I/O)
  • Aansluittype: Stekker M12, 8-pins, A-codering
Details
Nu vergelijken
Stuk
Veilige multibeam scanners
scanGrid2
  • Variant: scanGrid2 CANopen
  • Veiligheidsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Reikwijdte veiligheidsveld: 1,1 m (bij een resolutie van 70 mm)
  • Aantal velden: 16
  • Aantal bewakingssituaties: 8
  • Scanhoek: 150°
  • Integratie in de controller: CANopen
  • Aansluittype: Stekker M12, 5-polig, A-gecodeerd
Details
Nu vergelijken
Stuk

Resultaat 1 - 2 van 2

Voordelen

Betrouwbaar en kostenefficiënt

Verhoog de productiviteit van uw installaties op bijzonder economische wijze: Met betrouwbare multi-beam scanners tot performance level c beveiligen uw mobiele applicaties op het gebied van de logistiek- en fabrieksautomatisering. Dankzij hun compacte constructie passen de betrouwbare multibeam scanners zelfs in spoorgeleide kleine voertuigen.

Aangeraden product: scanGrid2

Mobiel in de inzet Betrouwbare multibeam scanners zijn geschikt voor de mobiele gevarenzonebewaking. Zij herkennen objecten in een vrij configureerbare beschermende veldzone betrouwbaar en maken een betrouwbare beendetectie mogelijk.
De tijd in beeld Robuustheid en een goede kosten-batenverhouding zijn kenmerkend voor betrouwbare multibeam scanners. Zij functioneren volgens het LiDAR-Principe en meten afstanden op basis van de lichtlooptijd (TOF). De betrouwbare solid-state-technologie werkt met halfgeleiderelementen zonder bewegende onderdelen met beproefde functionaliteit.

Intuïtief tot in het detail

Betrouwbare multibeam scanners van SICK kunnen gemakkelijk worden aangesloten en via de software safety designer worden geconfigureerd en in bedrijf genomen. Bovendien kunt u statusinformatie van de sensoren per software of direct ter plaatse opvragen. Dit vermindert aanzienlijk uw inspanning bij het verhelpen van storingen.
Smart en snel ter plaatse

Minder machinestilstand: ontvang statusinformatie heel eenvoudig ter plaatse. Met de geïntegreerde NFC-interface kunt u de apparaatgegevens draadloos uitlezen of uw configuratie klonen met behulp van de bijbehorende App SICK safety assistant.

App SICK safety assistant

Doorlopend met één klik

Een allround pakket voor uw installatieveiligheid: de kosteloze configuratiesoftware safety designer ondersteunt niet alleen de inbedrijfname van betrouwbare multi-beam scanners, maar ook de apparaatdiagnose en de documentatie.

Configuratiesoftware Safety Designer

Botsings- en Personenbescherming voor mobiele toepassingen

Mobiele platforms bewegen geautomatiseerd of autonoom tussen verschillende stations in logistieke en productieomgevingen. Mens en robot komen in de moderne productie nog dichter bij elkaar, veiligheidshekken verdwijnen. Dit betekent: Meer flexibiliteit en efficiëntie zijn in trek. Met de betrouwbare multibeam scanners verkrijgt u een hoge productiviteit door het vermijden van botsingen en reduceren van stilstandtijden.

Aangeraden product: scanGrid2

Economisch op koers Voor spoorgeleide automatisch geleide wagens worden betrouwbare multibeam scanners voor kostenefficiënte transportautomatisering toegepast. Zij maken de mobiele gevarenzonebewaking voor een soepele materiaalstroom mogelijk − flexibel, economisch en toekomstbestendig.
Gecombineerd tegen botsingen In combinatie met de beproefde SICK-veiligheidslaserscanners kunnen betrouwbare multibeam scanners bijzonder goed scoren. Daarbij bewaken veiligheidslaserscanners de hoofdrijrichting. Betrouwbare multibeam scanners nemen de zijdelingse secundaire beveiliging over met een optimale kosten/baten-verhouding - slim, functioneel en economisch.

Downloads