Traagheidssensoren

Locatie, neiging, versnelling – traagheidssensoren

Voor de automatisering van processen zijn locatiegegevens van objecten onontbeerlijk, vooral in veeleisende en mobiele applicaties. SICK biedt hiervoor een breed spectrum aan traagheidssensoren – zowel voor eenvoudige statische alsook voor zeer dynamische toepassingen.

Meer

Inclinatie sensoren

Contactloze hellingmeting met precisie

Contactloze neigingssensoren met capacitieve MEMS-technologie zijn ideaal geschikt voor de neigingsmeting op objecten, die langzaam of relatief gelijkmatig bewegen. De zuinige sensoren leveren zowel bij een- als bij tweedimensionale meting bijzonder precieze en betrouwbare waarden.

Productselectie

Dynamische hellingssensoren

Precieze en betrouwbare meting van hellingen in dynamische applicaties

Om in mobiele toepassingen correcte neigingswaarden te krijgen, moeten versnellingen, trillingen en schokken zo goed mogelijk worden gefilterd. Een eendimensionale of tweedimensionale meting: de combinatie van acceleratiesensor en gyroscoop levert een stabiele gegevensbasis voor veeleisende toepassingen.

Productselectie
Traagheidssensoren
Inclinatie sensoren
Dynamische hellingssensoren

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:

Resultaat: 81

Resultaat 1 - 8 van 81

Inclinatie sensoren
TMS/TMM22
  • Aantal assen: 2
  • Meetbereik: ± 45°
  • Resolutie: ≤ 0,015°
  • Communicatie-interface: Analoog / Stroom
  • Stroomoutput: 4 mA ... 20 mA
  • 0-set functie via hardware pin: ja
  • Materiaal behuizing: Kunststof (PA12) glasvezelversterkt
  • Aansluittype: Kabel, 5-draads, 1,5 m
Details
Nu vergelijken
Stuk
Inclinatie sensoren
TMS/TMM22
  • Aantal assen: 1
  • Meetbereik: 360°
  • Resolutie: ≤ 0,03°
  • Communicatie-interface: Analoog / Stroom
  • Stroomoutput: 4 mA ... 20 mA
  • 0-set functie via hardware pin: ja
  • Materiaal behuizing: Kunststof (PA12) glasvezelversterkt
  • Aansluittype: Kabel, 5-draads, 3 m
Details
Nu vergelijken
Stuk
Inclinatie sensoren
TMS/TMM22
  • Aantal assen: 2
  • Meetbereik: ± 90°
  • Resolutie: ≤ 0,015°
  • Communicatie-interface: Analoog / Stroom
  • Stroomoutput: 4 mA ... 20 mA
  • 0-set functie via hardware pin: ja
  • Materiaal behuizing: Kunststof (PA12) glasvezelversterkt
  • Aansluittype: Kabel, 5-draads, met stekker, M12, 5-pins, 1 m
Details
Nu vergelijken
Stuk
Inclinatie sensoren
TMS/TMM22
  • Aantal assen: 1
  • Meetbereik: 180°
  • Resolutie: ≤ 0,03°
  • Communicatie-interface: Analoog / Spanning
  • Spanningsoutput: 0 V ... 10 V
  • 0-set functie via hardware pin: ja
  • Materiaal behuizing: Kunststof (PA12) glasvezelversterkt
  • Aansluittype: Kabel, 5-draads, 0,3 m
Details
Nu vergelijken
Stuk
Inclinatie sensoren
TMS/TMM22
  • Aantal assen: 1
  • Meetbereik: 360°
  • Resolutie: ≤ 0,03°
  • Communicatie-interface: Analoog / Stroom
  • Stroomoutput: 4 mA ... 20 mA
  • 0-set functie via hardware pin: ja
  • Materiaal behuizing: Kunststof (PA12) glasvezelversterkt
  • Aansluittype: Kabel, 5-draads, met stekker, M12, 5-pins, 1 m
Details
Nu vergelijken
Stuk
Inclinatie sensoren
TMS/TMM22
  • Aantal assen: 1
  • Meetbereik: 90°
  • Resolutie: ≤ 0,03°
  • Communicatie-interface: Analoog / Stroom
  • Stroomoutput: 4 mA ... 20 mA
  • 0-set functie via hardware pin: ja
  • Materiaal behuizing: Kunststof (PA12) glasvezelversterkt
  • Aansluittype: Kabel, 5-draads, 10 m
Details
Nu vergelijken
Stuk
Inclinatie sensoren
TMS/TMM22
  • Aantal assen: 2
  • Meetbereik: ± 45°
  • Resolutie: ≤ 0,015°
  • Communicatie-interface: Analoog / Spanning
  • Spanningsoutput: 0 V ... 10 V
  • 0-set functie via hardware pin: ja
  • Materiaal behuizing: Kunststof (PA12) glasvezelversterkt
  • Aansluittype: Kabel, 5-draads, met stekker, M12, 5-pins, 0,3 m
Details
Nu vergelijken
Stuk
Inclinatie sensoren
TMS/TMM22
  • Aantal assen: 2
  • Meetbereik: ± 10°
  • Resolutie: ≤ 0,015°
  • Communicatie-interface: Analoog / Stroom
  • Stroomoutput: 4 mA ... 20 mA
  • 0-set functie via hardware pin: ja
  • Materiaal behuizing: Kunststof (PA12) glasvezelversterkt
  • Aansluittype: Kabel, 5-draads, met stekker, M12, 5-pins, 0,3 m
Details
Nu vergelijken
Stuk

Resultaat 1 - 8 van 81

Voordelen

Eenvoudige sensorintegratie in nagenoeg elke omgeving

Traagheidssensoren van SICK combineren betrouwbaarheid, hoge prestaties en een compact design. Van stationaire applicaties tot en met mobiele werkmachines: verschillende interfaces zoals analoge interfaces, CANopen of SAE J1939 vergemakkelijken de nauwkeurige sensorintegratie in verschillende toepassingen, machinedesigns en systeemomgevingen. Alle interfaces kunnen worden geparametreerd. Bovendien biedt SICK voor zijn traagheidssensoren schokbestendige behuizingsvarianten van aluminium of kunststof.

Ruimtebesparende sensoren

Het compacte sensordesign maakt een eenvoudige integratie mogelijk in applicaties met weinig ruimte. De TMS/TMM22 is slechts 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm groot. De TMS/TMM61 is bijvoorbeeld verkrijgbaar in de behuizingsmaten 68 mm x 36,3 mm x 20,7 mm.

Toepassingsspecifieke programmering

Via de verschillende interfaces van het hand-programmeerapparaat PGT-12-Pro kunnen de sensoren toepassingsspecifiek worden geprogrammeerd.

Eenvoudige aansluiting op machinebesturingen

Naast gangbare aansluittypes en haakse M12-stekkers alsmede open draden realiseert SICK op wens van de klant ook speciale producties.

Robuuste behuizingsvarianten

Traagheidssensoren van SICK zijn verkrijgbaar in aluminium- en kunststofbehuizingen. Ze zijn zeer belastbaar, beschermen de elektronica optimaal en zijn daarom geschikt voor talrijke applicatievereisten.

Verschillende afmetingen, interfaces en behuizingsvarianten: SICK-s portfolio aan traagheidssensoren biedt voor nagenoeg elke opgave en inbouwsituatie een passende oplossing.

Precieze neigingsmeting in alle afmetingen

Om betrouwbare neigingswaarden te krijgen, moeten storingen door trillingen of versnellingsbewegingen betrouwbaar worden gefilterd. Zeer nauwkeurige capacitieve MEMS-sensoren werken slijtagevrij. Digitale filters ondersteunen u bij het bepalen van de correcte neiging. Dat zorgt voortdurend voor de resolutie en meetnauwkeurigheid van de traagheidssensoren. SICK biedt oplossingen met een- of twee-assige meetbereiken aan.

Een- of twee-assige neigingsbepaling

Traagheidssensoren van SICK zijn beschikbaar als eendimensionale oplossing met een meetbereik van 360° en als tweedimensionale oplossing met ± 90° meetomvang.

Betrouwbare storingsonderdrukking

Krachtige digitale filters stabiliseren het meetsignaal en zorgen voor betrouwbare neigingswaarden, doordat de filters storingen uit het signaal filteren. Een laagdoorlaatfilter onderdrukt trillingen, die een eerder gedefinieerde grensfrequentie overschrijden.

Parametreerbaar nulpunt

De preset-functie maakt voor de gebruiker een comfortabele nulstelling van de sensor mogelijk. Dat versnelt en vereenvoudigt de sensorintegratie bij de klanten ter plaatse aanzienlijk.

Storingsvrije dynamische hellingssensor

In mobiele toepassingen kan de neiging ondanks versnellingsbewegingen betrouwbaar worden bepaald. Een algoritme voor sensorfusie combineert de meetsignalen uit de versnellingssensor en de gyroscoop, zodat de sensor een stabiel neigingssignaal aan het systeem overdraagt.

De innovatieve MEMS-technologie en krachtige digitale filters generen een betrouwbaar en stabiel neigingssignaal, dat vrij is van externe stoorfactoren.

Robuust design tegen stof en vocht

In veel toepassingen zijn traagheidssensoren blootgesteld aan ruwe omgevingscondities. Hoge temperatuurverschillen, directe zonnestraling of water mogen de kwaliteit van de gemeten waarden niet beïnvloeden. Daarom is de elektronica van de traagheidssensoren van SICK volledig ingegoten of ingekapseld. Parametreerbare digitale filters zorgen in bedrijf voor een constant outputsignaal.

Volledige beveiligingsinrichting dankzij gekapselde elektronica

Om ervoor te zorgen dat de traagheidssensoren van SICK maximaal betrouwbaar zijn, is hun elektronica afhankelijk van de productvariant volledig ingegoten of ingekapseld. Daarmee voldoen de producten aan de criteria van hoge beschermingsgraden tot IP65, IP66, IP67, IP68 en IP69K.

Ontwikkeld voor ruwe omgevingscondities

Traagheidssensoren van SICK worden voldoen aan hoge vereisten: de excellente temperatuurbestendigheid en de uitstekende UV-bestendigheid van de sensoren maken talrijke applicaties buiten mogelijk. De robuuste sensoren zijn zelfs uitermate bestand tegen hogedrukreinigingen in mobiele toepassingen.

Betrouwbaar outputsignaal

De digitale filters van de traagheidssensoren kunnen met de betreffende applicatie op locatie worden aangepast. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde, door trillingen opgeroepen frequenties worden gecompenseerd door gerichte parametrering van het laagdoorlaatfilter. Het resultaat: een aangepaste, stabiele gegevensbasis.

Het maakt niet uit hoe uitdagend de gebruiksomstandigheden zijn – traagheidssensoren van SICK bieden maximale beschikbaarheid en duurzame precisie.

Zeer hoge prestaties in statische en dynamische toepassingen

Traagheidssensoren van SICK spelen in verschillende bereiken hun sterke punten uit. Bij mobiele toepassingen zoals in land- en bosbouwmachines, bouwmachines of bestuurderloze transportsystemen zorgen het robuuste sensordesign en het krachtige algoritme voor sensorfusie met uitgebreide parametriseringsmogelijkheden voor stabiele gemeten waarde. In applicaties met langzame bewegingen zoals bij de uitlijning van zonnepanelen, in magazijntoepassingen of in der kraan- en hijstechniek scoren de klassieke neigingssensoren met hun betrouwbare MEMS-technologie en hoge efficiëntie.
Bepalen van de schuinstand van de bak op de brandweerwagen Om personen rustig en horizontaal te kunnen verplaatsen, meet de tweedimensionaal werkende neigingssensor TMM61 de schuinstand van de bak en geeft deze informatie door aan de bovenliggende besturing. Dankzij de gecompenseerde dwarsgevoeligheid en de instelbare trillingsonderdrukking maakt de TMM61 een precieze en betrouwbare positionering mogelijk.
Parabolische – tracking in CSP-energiecentrales Bij dit systeem wordt het zonlicht met behulp van parabolische spiegels gebundeld. Het zonlicht valt parallel aan het symmetrievlak op de spiegel, wordt langs de brandlijn gebundeld en verhit een warmtedrager, zoals olie. De positie van de spiegel moet gedurende de dag aan de zonnestand worden aangepast om een optimaal rendement te bereiken. Neigingssensoren melden de daadwerkelijke positie van de parabolische spiegel aan de besturing. Voor het uitlijnen en aanpassen van de positie van de parabolische trog kan een neigingssensor worden gebruikt, die ook onder extreme omgevingscondities zeer nauwkeurig werkt.
Kantelhoekdetectie op de gietmachine Bij het verbinden van anode-blok en drager wordt als „lijm“ vloeibaar gietijzer gebruikt. Het gietijzer wordt vanuit een smeltkroes in de ruimtes tussen de steun en het anode-blok gegoten met behulp van een kantelinrichting. Hiervoor moet de helling van de kantelinrichting precies bekend zijn. De neigingssensor TMS/TMM88 meet de hellingshoek van de kantelinrichting precies. Het meten vindt een- of tweedimensionaal plaats. Zo kan de sensor ook afwijkingen in de hellingshoek dwars op de kantelas detecteren. Door de aluminiumbehuizing met volledig ingegoten elektronica is de sensor ongevoelig voor ruwe omgevingscondities.
Hellingshoek van schip meten Met behulp van stabilisatoren lukt het om zeegang voor een groot deel te compenseren. Met de neigingssensor TMS wordt de hellingshoek van schepen geregistreerd om de stabilisatoren optimaal af te stellen. Daardoor ‘ligt’ de jacht zo rustig mogelijk in het water. Dit heeft meerdere positieve effecten: een optimale aan de vaarweerstand aangepaste scheepspositie en daardoor zelfs minder brandstofverbruik, en minder zeezieke passagiers. Daarvoor zorgen precieze en robuuste neigingssensoren van SICK.
Meting van de legbordhelling in het verticale opslagsysteem

Neigingssensoren zorgen in het verticale opslagsysteem voor soepele opslag en voorkomen mechanische beschadigingen. De sensoren meten de hellingshoek van de legborden en herkennen betrouwbaar hun eenzijdige en ongelijkmatige belading. Nog een voordeel: neigingssensoren kunnen zelfs bij weinig ruimte optimaal worden ingebouwd.

Zonnecel – tracking van de fotovoltaïsche cel

In zonne-energie-installaties melden neigingssensoren de betreffende neigingspositie van de zonnepanelen aan de besturing. TMS/TMM22 neigingssensoren van SICK maken een nauwkeurige, contactloze neigingsmeting mogelijk, zelfs onder extreme omgevingscondities. De sensoren kunnen voor een- of tweedimensionale metingen worden gebruikt en bieden dankzij de volledig ingekapselde elektronica een hoge beschikbaarheid.

Interfaces

Downloads