SIRIC® – Zien waar het op aan komt

SIRIC® is de nieuwste generatie van de sensor-ASIC's (ASIC = Application Specific Integrated Circuit) van SICK. Hiermee worden voor het eerst methoden van digitale signaalverwerking geïntroduceerd in de wereld van sensoren en reflextasters. Sensoren met deze technologie zijn krachtiger dan ooit tevoren en uiterst ongevoelig voor alle bekende optische en hoge-frequentie-invloeden. Als Smart-Sensor Solutions kunnen deze naadloos in het automatiseringsnetwerk worden geïntegreerd.
Sensoren en reflextasters met SIRIC® – uw voordeel:
Ook de nieuwste energiespaarlampen zijn niet in staat om de sensoren te beïnvloeden. Zo kunnen de sensoren bijvoorbeeld direct in de verlichting van een productiehal 'kijken': voor meer vrijheid op het gebied van design. De stilstandstijden door uitval van de sensoren worden gereduceerd: voor een grotere beschikbaarheid van de installatie.
De verbetering van de functiereserve resulteert in een betrouwbare detectie in de industriële omgeving, bijv. in stoffige milieus: voor een betere beschikbaarheid van de installatie.
Omdat SICK zelf verantwoordelijk is voor de volledige technologie, van de productie van de microchips tot de inbouw in sensoren en reflextasters, kunnen aanpassingen aan speciale applicaties of specifieke wensen van de klant kostenbesparend worden geïmplementeerd.
Sensoren met SIRIC® produceren meer dan alleen een schakelsignaal. Via de interface IO-Link kan de sensor ook tijdens bedrijf worden geparametreerd. Hierdoor kan bijv. bij een formatverandering snel een apparaat worden vervangen. Een handmatige ingreep is niet meer noodzakelijk. Nieuwe Smart-sensorfuncties zoals Time Stamp en de teller worden eveneens via de IO-Link-interface aangesproken en geparametreerd: voor een grotere beschikbaarheid van de installatie en een efficiënte automatiseringsoplossing.
Door de reductie van de constructiegrootte vraagt het product ook minder ruimte in de machine: voor een kostenreductie van de productielocatie.
Ook onder harde omgevingsvoorwaarden schakelen de sensoren met SIRIC® betrouwbaar. Door de integratie van functies in SIRIC® worden elektronische componenten in de sensor gereduceerd. Hij is robuuster tegen schokken, trillingen en elektromagnetische invloeden: voor langere onderhoudscycli en een grotere beschikbaarheid van de installatie.