TCS-kranen worden gepositioneerd met Pomux systeem zelfs in zware omgevingen
TCS uit Houthalen-Helchteren levert staalconstructies, totaalaannemingen en hijstoestellen voor de industrie. De BU Cranes van TCS heeft een nieuwe plant voor de productie van alternatieve brandstoffen voorzien van op afstand bediende loopkranen voor de handling van de grondstoffen. Het gaat om toxische en brandbare afvalstromen die anders speciale veiligheidsmaatregelen vereisen voor het personeel. Maar ook de automatiseringscomponenten krijgen het in deze toepassing hard te verduren.
Het afvalverwerkingbedrijf waar de toepassing werd geïnstalleerd verwerkt industrieel en huishoudelijk afval met een hoge calorische waarde (verf, olie, detergenten,…) tot brandstof voor de cementindustrie. Bij de productie van cement kan hierdoor het verbruik aan fossiele brandstoffen met 35% verminderen. Het aangevoerde afval wordt in de fabriek vermalen en vermengd met zaagmeel om een vaste stof te bekomen die vervolgens in blokken geperst wordt.
In de twintig jaar oude fabriek van het bedrijf gebeurde alle handling van grondstoffen nog met bulldozers. Voor de nieuwe plant bouwde TCS vier bovenloopkranen waarmee de handling nu grotendeels automatisch gebeurt. De resterende manuele acties kunnen aangestuurd worden vanuit een afgeschermde controlekamer zodat het personeel niet meer in contact hoeft te komen met de vluchtige, toxische componenten in het afval