Capacitieve benaderingsschakelaars

Soms wilt u gewoon weten wat er onder een oppervlak verborgen zit. Bijvoorbeeld achter een wand, in een reservoir, in een container, achter een afdekking. Niveau- en toevoercontrole is het domein voor de capacitieve naderingsschakelaars. Of het nu gaat om vast materiaal, papier of hout, om granulaat of vloeistoffen: ze herkennen betrouwbaar de stand van zaken in het productieproces en in de eindcontrole. Zit daar iets achter de afdekking? Zit de gevulde verpakking echt helemaal vol? Hoeveel verg zit er nog in de tank? Voor een capacitieve naderingsschakelaar zijn dat eenvoudige vragen. Capacitieve naderingsschakelaars van SICK hebben altijd alles in de gaten. Schakelafstanden tussen 1 en 25 mm bieden speelruimte voor vrijwel iedere inbouwsituatie en maken de sensoren uitgesproken flexibel voor een breed palet toepassingen. Daarbij zijn deze sensoren opmerkelijk ongevoelig voor storingen. Vuil, stof en spuitnevel in de lucht deren hem net zo min als elektromagnetische invloeden. Geen wonder dat ze in uiteenlopende branches worden ingezet. In de levensmiddelenindustrie net zo als bij de automontage of in de intern transport en opslag.
Resultaat: 4
- Blokvormige behuizing
- Detecteert poeder, granulaat, vloeistoffen en vaste stoffen
- Hoogste EMC-immuniteit
- Elektrische uitvoering: DC 4-draads
- Voedingsspanning: DC 10 V ... 36 V
- Beveiliging tegen kortsluiting (gefaseerd)
- Compacte, robuuste behuizing, beschermingsgraad: IP67, IP68, IP69K
- Outputsignaal: 100 mA, outputtype en -functie naar keuze: PNP/NPN, maakcontact/verbreekcontact
- Twee LEDs voor het signaleren van voedingsspanning en outputsignaal
- Kabel en kabel met stekker M8
- Meegeleverde montagehouder
- CULus-goedkeuring
- Ecolab-gecertificeerd
- M18 – metrische behuizing
- Detecteert poeder, granulaat, vloeistoffen en vaste stoffen
- Hoogste EMC-immuniteit
- Elektrische uitvoering: DC 4-draads
- Voedingsspanning: DC 10 V ... 36 V
- Beveiliging tegen kortsluiting (gefaseerd)
- Materiaal behuizing: PTFE
- Isolatieklasse IP 67
- Cilindrische behuizing in de modellen M12, M18 en M30
- Detecteert poeder, granulaat, vloeistoffen en vaste stoffen
- Hoge elektromagnetische compatibiliteit
- Elektrische uitvoering: DC 2- en 4-draads
- Voedingsspanning: 10 V DC tot 36 V DC
- Visuele instelhulp
- Schakelafstanden tot 25 mm
- Beschermingsgraad: IP 65, IP 68, IP 69K