Afmetingen, contour, volume
Sensoren meten een kwantitatieve eigenschap van objectdimensies en objectvorm.

Temperatuur
Of het nu om de bewaking van bedrijfstoestanden in de installatie- en machinebouw of de controle en regeling van gevoelige processen gaat: de betrouwbare en exacte registratie van de temperatuur is van essentieel belang bij veel toepassingen in de industrie. Het productenpalet van inschroefbare en insteekbare thermometers en temperatuurschakelaars van SICK biedt hoogwaardige oplossingen voor de contacttemperatuurmeting in vloeistoffen en gassen.

Druk
De meting van de toestandsparameter druk speelt binnen veel terreinen van de installatie- en machinebouw, de productie-industrie, gereedschapswerktuigbouw, de procestechniek en de productie en veredeling van voedings- en genotsmiddelen een centrale rol. SICK biedt een portfolio elektronische drukmeetomvormers en -schakelaars, die op grond van de intelligente en veelzijdige configuratiemogelijkheden optimaal kunnen worden aangepast aan de individuele eisen van de klant.

Vulniveau
Of het continue niveaumeting, grenswaardedetectie of een combinatie van beide betreft – SICK biedt een breed pakket aan oplossingen voor processturing, bevoorrading of bewaking. Ongeacht de inbouwsituatie, mediumeigenschappen en omgevingscondities SICK heeft de optimale sensoren die slechts één doel hebben: efficiënte processen. Daarbij zet SICK zijn knowhow als aanbieder van één van de breedste technologieportfolio's volledig in. Deze omvat bijvoorbeeld sensoren met geleide radargolven (TDR), ultrasone apparaten, apparaten op basis van vibratieprincipe en diverse optische technologieën.

Afstand
Producten voor afstandsmeting treft u aan in de volgende toepassingen

Snelheid
Producten voor meting van de snelheid treft u aan in de volgende toepassingen

Concentratie
Producten voor meting van stof- en gasconcentraties treft u aan in de volgende toepassingen

Flow
Innovatieve sensoren voor de flowmeting, die flexibele meetmethoden met robuuste apparaatconstructies en kosteneffectieve aansluitconcepten op hogere systemen combineren. Of nu met analoge methoden de actuele flowwaarde of met impulsopvragen een hoeveelheidsregistratie vereist is – de flowsensoren van SICK werken altijd betrouwbaar en veilig met de meest uiteenlopende media onder moeilijke proces- en omgevingscondities. Of het vloeistoffen of gassen betreft – flowsensoren van SICK berusten op innovatieve looptijdmeetprocedures op basis van ultrasone en lasertechnologie.