Contact
Feedback

Vorksensoren
WFS

Precieze detectie voor optimale etiketherkenning

Uw voordelen

  • Flexibele en eenvoudige montage direct aan de toevoerkant van een etikettendispenser zorgt voor een hoge procesnauwkeurigheid
  • Met de kleine behuizing is inbouw ook bij beperkte plaats eenvoudig mogelijk
  • Bedieningsvriendelijke instelling voor een eenvoudige en snelle inbedrijfname
  • Precieze detectie ook bij zeer hoge baansnelheden door korte responstijden
  • Met IO-Link of externe teach-in kan de schakeldrempel in het lopende proces worden aangepast, waardoor de proceszekerheid toeneemt
  • Eenvoudige toegang tot de gegevens uit de PLC middel IO-Link

Overzicht

Precieze detectie voor optimale etiketherkenning

De WFS met het slanke vorkmodel werd speciaal ontwikkeld voor de behoeften in het etiketteerproces. Dankzij de modelvorm kan de sensor direct aan de toevoerkant van de etikettendispenser worden gemonteerd. Het zoeken naar de etiketleemte heeft een einde – de schakeldrempel van de sensor kan bij doorlopende etikettenband worden geprogrammeerd. Met het doordachte bedieningsconcept kan de sensor snel, eenvoudig en betrouwbaar op verschillende etiketten worden ingesteld. De korte responstijd garandeert een goede herhalingsprecisie.

In één oogopslag
  • Behuizing met slank vorkmodel
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
  • Helder/donker schakelend instelbaar
  • Korte responstijd: 50 μs
  • PNP- of NPN-schakeloutput
  • Kunstofbehuizing in isolatieklasse IP 65
  • Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    WerkingsprincipeOptisch detectieprincipe
    Vorkbreedte3 mm
    Vorkdiepte42 mm
    MDOSpleet tussen etiket / Grootte van etiket: 2 mm 1)
    LichtbronLed, Infraroodlicht
    Schakelfrequentie

    10 kHz 2)

    15 kHz 3)

    Responstijd

    50 µs 4)

    46 µs 4)

    Aansluittype

    Stekker M8, 4-pins

    Kabel, 4-draads 2 m

    Functies IO-Link– / ✔,

    Standaard
    Advanced
    Advanced-functies

    Tijdmeting + decentrale debouncing

    Highspeedteller + decentrale debouncing

    • 1) Afhankelijk van etiketdikte.
    • 2) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
    • 3) Bij licht-donkerverhouding 1:1, typisch, tijdens teach-in 6 kHz.
    • 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven