Contact
Feedback

Vorksensoren
WFM

Plug-and-play vorksensoren – aansluiten en klaar.

Uw voordelen

  • Vast ingestelde parameters zorgen voor een hoge bedrijfszekerheid bij zeer eenvoudige inbedrijfstelling
  • Eenvoudig afstellen van de WFM door zichtbaar rood licht
  • Dankzij de rondom zichtbare ontvangstindicatie is een continue procescontrole mogelijk
  • Een grote keuze verschillende vorkgroottes verhoogt de flexibiliteit bij de montage
  • Stabiele aluminiumbehuizing voor gebruik in ruwe industriële omgevingen

Overzicht

Plug-and-play vorksensoren – aansluiten en klaar.

Montage en inbedrijfstelling van de vorksensoren WFM zijn dankzij plug-and-play zeer eenvoudig en snel uitgevoerd. De gelde ontvangstindicatie is vanaf iedere zijde te zien en zorgt voor een optimale feedback over het schakelgedrag van de WFM. Omdat zender en ontvanger in dezelfde behuizing zitten, is een tijdrovende afstelling niet nodig. Detectietaken kunnen daarom snel en eenvoudig voorbereid en opgelost worden. WFM-units hebben een robuuste aluminiumbehuizing en zijn leverbaar in vijf verschillende modellen met vorkbreedtes van 30 tot 180 mm en vorkdieptes va 40 toe 120 mm. De vorksensoren van SICK zijn geschikt voor talrijke applicaties, bijvoorbeeld de detectie van voorwerpen in productieprocessen, aanwezigheidscontrole van uiteenlopende objecten of intralogistieke processen.

In één oogopslag
  • Duidelijk zichtbaar rood zenderlicht
  • Geen instelling nodig: Sensor is direct klaar voor gebruik
  • Ontvangstindicatie rondom zichtbaar
  • 5 vorkmaten met een maximale diepte van 120 mm en een maximale breedte van 180 mm
  • Stabiele aluminiumbehuizing in isolatieklasse IP 67

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    WerkingsprincipeOptisch detectieprincipe
    Vorkbreedte30 mm ... 180 mm
    Vorkdiepte42 mm ... 124 mm
    MDO0,8 mm / 1 mm
    LichtbronLed, Zichtbaar rood licht
    Schakelfrequentie4 kHz 1)
    Responstijd125 µs 2)
    Aansluittype

    Leiding, 3-draad 2 m

    Stekker M8, 3-pins

    Functies IO-Link
    Advanced-functies
    • 1) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
    • 2) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven