Contact
Feedback

Vorksensoren
WFE

Eenvoudigweg de uitstekende allrounder

Uw voordelen

  • Zeer robuuste en resistente ABS-behuizing met koolstofstalen frame en beschermingsgraad IP67
  • Eenvoudige en snelle montage, omdat zender en ontvanger in dezelfde behuizing vooraf ingesteld zijn
  • Grote keuze aan vorkbreedtes voor verschillende toepassingsvereisten
  • Praktisch en flexibel dankzij intuïtieve gevoeligheidsinstelling, push-pull-output en licht-donker-omschakeling
  • Hoge schakelfrequentie en een fijne resolutie garanderen een betrouwbare detectie, zelfs bij hoge snelheid

Overzicht

Eenvoudigweg de uitstekende allrounder

De WFE is een robuuste vorksensor die eenvoudig en snel kan worden gemonteerd. Vanwege zijn betrouwbaarheid en nauwkeurige detectie is hij geschikt voor tal van toepassingen. De WFE kan met een hoge schakelfrequentie van 5 kHz objecten tot 0,5 mm precies herkennen. De gevoeligheidsinstelling, een push-pull-output en een helder-donker-schakelmogelijkheid maken hem flexibel en comfortabel in het gebruik. De WFE is ondergebracht in een robuuste hybride ABS-kunststofbehuizing (IP67) met een koolstofstalen frame en levert betrouwbare performance, zelfs onder zware omstandigheden. Er zijn 5 verschillende vorkbreedtes en verschillende aansluitingstypes om uit te kiezen. Op die manier is de WFE zeker een all-in-one-oplossing voor vorksensors.

In één oogopslag
  • Zender en ontvanger in één behuizing
  • 5 verschillende vorkbreedtes van 30 mm tot maximaal 180 mm
  • Hoge schakelfrequentie van 5 kHz
  • Kleinste detecteerbare object (MDO) van 0,5 mm
  • Resistente hybride behuizing van ABS met frame van koolstofstaal
  • Gevoeligheidsinstelling
  • Helder- / donkerschakelend
  • Push-pull-output

Uitstekende performance en eenvoudig in de bediening

Vorksensor met talrijke functies en uitstekende performance

De WFE-vorksensors zijn geïntegreerd in een robuuste ABS-behuizing met een stevig stalen frame, wat zorgt voor een duurzaam en solide design. Veel bijzondere productkenmerken zoals een hoge schakelfrequentie, detectie van zeer kleine objecten (MDO), een push-pull-output, licht-donker-omschakeling en nog veel meer zijn beschikbaar voor de gebruiker. Tegelijkertijd zijn de WFE-vorksensors zeer eenvoudig te bedienen. Voor de inbedrijfname is geen configuratie of uitlijning nodig.

Aangezien de zender en de ontvanger zich in dezelfde behuizing bevinden, is er geen omslachtige uitlijning nodig. Detectietaken kunnen dus snel en eenvoudig voorbereid en voltooid worden.

Bediening zo eenvoudig als bij plug & play-toepassingen

Verschillende varianten verkrijgbaar

Verschillende vorkbreedtes voor alle mogelijke installatietypen

De beschikbare vorkbreedtes variëren van 30 mm tot 180 mm om aan de verschillende installatie-eisen te kunnen voldoen. Dit zorgt voor volledige flexibiliteit en vrijheid bij het machineontwerp en voor een eenvoudige installatie. De meest uiteenlopende toepassingsgebieden zijn dankzij de gevoeligheidsinstelling en de licht-/donkerschakeling mogelijk.

De WFE-vorksensors beschikken over licht-/donkerschakeling en gevoeligheidsinstelling. Bovendien zijn er versies waarbij volstrekt geen justeringen nodig zijn.

Dankzij de 3-pins M8-aansluiting en de bijbehorende kabels zijn flexibele aansluitmogelijkheden mogelijk

Volledige flexibiliteit door verschillende vorkbreedtes, justeerschakelaars en verbindingstypes

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Vorkbreedte30 mm ... 180 mm
    Vorkdiepte40 mm ... 120 mm
    MDO0,5 mm
    LichtbronLed, Zichtbaar rood licht
    Schakelfrequentie5 kHz
    Responstijd100 µs
    Aansluittype

    Kabel open einde, 3-draads 2 m

    Stekker M8, 3-pins

    Functies IO-Link
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven