Contact
Feedback

Vorksensoren
WF

De specialist voor highspeed-applicaties

Uw voordelen

  • De korte responstijd en de hoge resolutie zorgen voor een betrouwbare herkenning zelfs bij zeer hoge objectsnelheden
  • Ongevoeligheid voor vreemd licht dankzij infrarood zenderlicht
  • Bedieningsvriendelijke instelling IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
  • Flexibele montage door grote keuze uiteenlopende vorkgrootten
  • Stabiele aluminiumbehuizing voor gebruik in ruwe industriële omgevingen
  • Met IO-Link of externe teach-in kan de schakeldrempel in het lopende proces worden aangepast, waardoor de proceszekerheid toeneemt
  • Eenvoudige toegang tot de gegevens uit de PLC middel IO-Link

Overzicht

De specialist voor highspeed-applicaties

Vorksensoren WFnext worden ingezet bij de etiketdetectie, het herkennen van markeringen of dubbele vellen en bij de detectie van gaten, randen en verschillende objecten. Op grond van het constructieprincipe, waarbij zender en ontvanger in één behuizing geïntegreerd zijn, is afstelling niet nodig. Eenvoudig een vaste vorkbreedte tussen 2 en 120 mm en bijbehorende vorkdiepte – 40, 60 of 95 mm – kiezen, sensor monteren: klaar. Dankzij zeer korte responstijd en fijne resolutie detecteren de vorksensoren WFnext van SICK ook kleine, vlakke en met hoge snelheid bewegende objecten.

In één oogopslag
  • Infrarood zenderlicht
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
  • Korte responstijd: 100 μs
  • PNP- en NPN-schakeloutput
  • Helder/donker schakelend instelbaar
  • Stabiele aluminiumbehuizing in isolatieklasse IP 65
  • Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    WerkingsprincipeOptisch detectieprincipe
    Vorkbreedte2 mm ... 225 mm
    Vorkdiepte40 mm ... 95 mm
    MDO0,2 mm
    Lichtbron

    Led, Infraroodlicht

    Led, Infraroodlicht 1)

    Led, Infraroodlicht 2)

    Schakelfrequentie

    10 kHz 3)

    15 kHz 3)

    10 kHz 4)

    0,5 kHz 4)

    Responstijd

    100 µs

    46 µs 5)

    50 µs 5)

    30 µs 5)

    1 ms 5)

    SchakelfunctieLicht/donker schakelend met toets instelbaar / Licht/donker schakelend met verpoling instelbaar
    Aansluittype

    Stekker M8, 4-pins

    Kabel, 4-draads 0,2 m

    Kabel open einde 300 mm

    Functies IO-Link– / ✔,

    Standaard
    Advanced
    Advanced-functies

    Highspeedteller + decentrale debouncing

    Tijdmeting + decentrale debouncing

    • 1) Constant licht.
    • 2) Pulserend.
    • 3) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
    • 4) Bij licht-donkerverhouding 1:1 zonder tijdniveau.
    • 5) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven