Contact
Feedback

Vorksensoren
UF

De duidelijke keuze voor het herkennen van transparante etiketten

Uw voordelen

  • Hoge flexibiliteit: UF herkent betrouwbaar transparante, opake en bedrukte etiketten
  • Precieze detectie door korte responstijden, ook bij zeer hoge baansnelheden
  • Teach-in functie voor een snelle en eenvoudige inbedrijfname
  • Stabiele aluminiumbehuizing voor gebruik in ruwe industriële omgevingen
  • Hoge proceszekerheid: Ultrasone technologie voorkomt onjuiste schakelingen door vreemd licht of glanzende oppervlakken

Overzicht

De duidelijke keuze voor het herkennen van transparante etiketten

De ultrasone vorksensor UF herkent betrouwbaar etiketten en draagmaterialen, onafhankelijk van de opdruk, transparantie en de toestand van het oppervlak. Hij detecteert bijvoorbeeld transparante etiketten op transparant draagmateriaal, etiketten met verschillende opdrukken en ziet het verschil tussen enkel en dubbel gelaagde materialen. Voor de UF is 2 mm afstand tussen de etiketten al voldoende om ze individueel op het plakband te detecteren. Door de hoge positioneringsnauwkeurigheid en korte responstijden kan de vorksensor universeel worden ingezet. Met de kleine, compacte aluminiumbehuizing kan hij ook in de kleinste ruimtes worden ingezet. De ultrasone werking van de UF is gebaseerd op de demping van het signaal, afhankelijk van de materiaaldikte.

In één oogopslag
  • Herkennen van transparante, opake of bedrukte etiketten
  • Geen beïnvloeding door gemetalliseerde kleuren
  • Responstijd: 250 µs
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met teach-in knop of plus- en min-knoppen
  • Stabiele aluminiumbehuizing in beschermingsgraad IP 65

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    WerkingsprincipeUltrasoon detectieprincipe
    Vorkbreedte3 mm
    Vorkdiepte69 mm
    MDOSpleet tussen etiket / Grootte van etiket: 2 mm 1)
    Schakelfrequentie

    1,2 kHz 2)

    1,5 kHz 2)

    Responstijd

    300 µs 3)

    250 µs 3)

    AansluittypeStekker M8, 4-pins
    Functies IO-Link
    Advanced-functies
    • 1) Afhankelijk van etiketdikte.
    • 2) Bij licht-donkerverhouding 1:1, typisch, afhankelijk van materiaal en snelheid.
    • 3) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven