Magnetische benaderingsschakelaar

SICK biedt een uitgebreid portfolio magnetische naderingsschakelaars met metrische (MM) en blokvormige (MQ) constructie. Grote schakelafstanden en een betrouwbare en precieze detectie van magnetische voorwerpen door materialen heen zijn voor magnetische naderingsschakelaars zonder problemen mogelijk. Dankzij kleinere magneten kunnen volledig nieuwe toepassingsmogelijkheden ontsloten worden. De NAMUR-uitvoering van de MM-sensoren rondt deze complete productfamilie voor gebruik in explosieve omgevingen af. De MQ-sensoren bieden alle voordelen van een magnetische naderingsschakelaar in een compacte kunststofbehuizing. Magnetische naderingsschakelaars zijn gespecialiseerd in ruwe omgevingen: ze zijn ongevoelig voor stof, hitte en trillingen. De typische toepassingsgebieden liggen daar waar andere sensoren in technologisch opzicht hun grenzen bereiken.
Resultaat: 3
- Modellen: M8 tot M18
- Schakelafstanden: tot 120 mm
- Elektrische uitvoering: DC 3-draads
- Beschermingsgraad: IP 67
- Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
- Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
- Detectie van permanente magneten door niet ferromagnetische materialen heen, zoals roestvast staal, aluminium, kunststof of hout
- De oplossing voor toepassingen bij hoge temperaturen, doordat de permanente magneet in de omgeving met de hoge temperatuur wordt geïnstalleerd en de sensor in het daarachter gelegen bereik met warmte-isolatie
- Modellen: M12 tot M18
- Schakelafstanden: tot 120 mm
- Elektrische uitvoering: NAMUR
- Beschermingsgraad: IP 67
- Temperatuurbereik –25 °C tot +70 °C
- Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
- Detectie van permanente magneten door niet ferromagnetische materialen heen, zoals roestvast staal, aluminium, kunststof of hout
- De NAMUR-uitvoering voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar
- Model: 10 mm x 28 mm x 16 mm
- Schakelafstanden: tot 60 mm
- Elektrische uitvoering: DC 3-draads
- Beschermingsgraad: IP 67
- Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
- Robuuste VISTAL®-behuizing
- Detectie van permanente magneten door niet ferromagnetische materialen heen, zoals roestvast staal, aluminium, kunststof of hout
- De oplossing voor toepassingen bij hoge temperaturen, doordat de permanente magneet in de omgeving met de hoge temperatuur wordt geïnstalleerd en de sensor in het daarachter gelegen bereik met warmte-isolatie