Transparante objecten
Detectie van transparante objecten zoals doorzichtige kunststofverpakkingen, flessen van glas of PET, ampullen en pipetten, maar ook folies.

Geperforeerde objecten
Veilige detectie van geperforeerde objecten zoals roosterboxen of printplaten.

Contrast, kleur, luminescentie, glans
Detectie van verschillende optische objecteigenschappen zoals contrast, kleur, luminescentie of glans evenals model.

Afmetingen en profielen
Sensoren en systemen berekenen uit gemeten gegevens de afmetingen of profielen van objecten. De resultaten worden via een geschikte interface voor verdere bewerking in de controller beschikbaar gesteld.

Metaal op korte afstand
Contactloze detectie van metalen objecten van elk type, of deze nu van staal, aluminium, messing, koper of een ander metaal zijn vervaardigd. Schakelafstanden tot 60 mm, ook in stoffige, vuile of natte omgevingen.

Magneten
Contactloze detectie van permanente magneten door niet magnetische materialen heen, onafhankelijk van de omgevingscondities.

Drukmarkeringen en etiketten
Detectie van drukmarkeringen op folie of verpakkingen en in de grafische industrie. Detectie van etiketten van glanzend, metalen of transparant materiaal op wit, opaak of kleurig ondergrondmateriaal.

Drukloze opslag
Detectie en controller van de productstroom op transportbanden.

Detectie dubbele lagen
Dubbele lagen herkennen bij verschillende materialen zoals papier op papier (detectie dubbele vellen), folie op folie of op elkaar liggende metaalplaten.

Volledigheid en lege vaten
Op basis van de in de sensor of het systeem bepaalde gegevens wordt herkend of vaten of blikken helemaal gevuld of bezet zijn. Sensoren en systemen kunnen bovendien vaststellen, of vaten leeg zijn en bijvoorbeeld hergebruikt kunnen worden.