Procesgas-analysesystemen (PGA)

Efficiëntieverhoging door procesbeheersing
Procesgasanalysesystemen (PGA) van SICK zijn waardevolle bestanddelen van procesbesturing en kwaliteitsborging in de meest uiteenlopende industrieën. Jarenlange ervaring in gasanalyse en moderne data-integratie- en evaluatie-units vormen de perfecte basis voor een op maat gemaakt analysesysteem voor de optimalisatie van productie- en verbrandingsprocessen.
Filteren op:
Resultaat: 4
De atmosfeer moet goed zijn
- Gecertificeerd conform IECEx en ANZEx
- Betrouwbare continue meting (24/7)
- Automatische meetpuntomschakeling voor maximaal 40 modulair uitbreidbare meetpunten
- Automatisch alarm en alarmprotocollering
- Systeem in transporteerbare standaardcontainer
Zuurstofmeting voor iedere toepassing
- Zuurstoftransmitter op basis van moderne laserspectroscopie (TDLS)
- Compact design aangepast aan de toepassingssituatie
- Intuïtieve bediening en eenvoudige installatie
- Combineerbaar met een meetomschakeling
- Flexibel voor vrijwel iedere toepassing
- Modulair uitbreidbaar
- Diverse Ex-goedkeuringen beschikbaar
Een pluspunt in efficiëntie en veiligheid voor uw proces
- Hoge precisie meting van O2, CO, CO2 en H2O. Tot drie extra gascomponenten kunnen gelijktijdig worden gemeten of indien nodig achteraf worden aangebracht
- Optimaal aangepast aan de ruwe omgevingscondities in staalfabrieken
- Extreem onderhoudsarm en robuust ontwerp
Gasanalyse onder de meest huidige omstandigheden direct bij de draaioven
- Gelijktijdige meting van alle relevante gascomponenten, als CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
- Robuuste en gekoelde bemonsteringssondes, inzetbaar tot 1.400 °C en 2.000 g/m³ stof
- Tot 98% beschikbaarheid van het totale systeem
- Snelle service door onderhoud op afstand