Pattern-sensoren
PS30

Van patroonherkenning tot snelle positiebepaling

Uw voordelen

  • Betrouwbare detectie van zelfs complexe beelden vermindert uitvaltijden van het systeem en afkeur
  • Meer vrijheid in het ontwerp van verpakkingen
  • Efficiënter gebruik van het productoppervlak, omdat drukmarkeringen niet nodig zijn
  • Snellere en eenvoudigere formaatwissel door het inleren van opgeslagen formaten
  • Betrouwbare productieprocessen door diagnose en inleer- en proceskwaliteit
  • Snel en eenvoudig afstellen van de sensor door een zichtbare lichtvlek en inkervingen op de behuizing
  • Korte ombouwtijden door eenvoudige configuratie via display, SOPAS, Web Controls of via PLC/HMI via ethernet en beschikbaar gestelde softwaretools

Overzicht

Van patroonherkenning tot snelle positiebepaling

De PS30 is een aftastende opto-elektronische sensor. Ingeleerde markante patronen van een beeld dienen als referentie om aansluitend objecten stabiel te herkennen en te plaatsen. Onafhankelijk van speciale referentiemarkeringen wordt met een nieuwe technologie bij hoge snelheid een stabiel schakelsignaal gegenereerd. Typische toepassingen zijn te vinden in de verpakkingsindustrie. De configuratie kan gebruiksvriendelijk met het bedieningspaneel, met de configuratiesoftware SOPAS of via PLC/HMI van de machinebesturing via ethernetverbinding plaatsvinden. Engineeringtools voor het instellen van parameters en diagnose staan ter beschikking.

In één oogopslag
  • Robuuste behuizing met draaibare stekker
  • Aftastsnelheid tot wel 10 m/s
  • Reproduceerbaarheid tot wel 0,1 mm (2 sigma)
  • Ethernetpoort voor verbinding met de machinebesturing
  • Geïntegreerde zichtbare objectverlichting
  • Bedieningselementen met aanduiding in gewone tekst
  • Softwaretools voor de gevisualiseerde configuratie en diagnose van de sensor
  • Geautomatiseerde instelling van parameters bij objectwissel

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Tastwijdte20 mm
    Lichtvlekgrootte65 mm x 3 mm
    AansluittypeStekker
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads