Track-and-tracesystemen
RF Identification System

Objectidentificatie zonder zichtcontact van materiaalstromen in bulk met RFID

Uw voordelen

  • Geoptimaliseerd ruimtegebruik van magazijn- en transportvlakken, door detectie van de relevante tags
  • Eenvoudige functie-uitbreiding door identificatie van andere codetypen mogelijk
  • Snelle installatie van het systeem door eenvoudig, modulair design
  • Schrijffunctie maakt het opslaan van extra kenmerken decentraal op de RFID-transponder mogelijk
  • Automatische objectidentificatie en vergelijking van de op de RIFD-tags opgeslagen gegevens met in het goederenbeheersysteem opgeslagen gegevens maken zekere en transparante processen mogelijk

Overzicht

Objectidentificatie zonder zichtcontact van materiaalstromen in bulk met RFID

Het track-and-trace-systeem RF Identification System identificeert betrouwbaar RFID-transponders op objecten in de materiaalstroom. Het systeem registreert RFID-tags afzonderlijk of in bulk. De geïntegreerde snelheids- en richtingsdetectie zorgt voor eenduidig toewijzen van de RFID-tags aan objecten. Ook bij kleine ruimtes tussen de objecten is zo een hoge verwerkingshoeveelheid mogelijk. Andere RFID-tags in de nabije omgeving filtert de software van het systeem uit. Door het modulaire design is het systeem aan verschillende applicaties aanpasbaar en met andere identificatie- en leestechnologieën combineerbaar. Dat maakt het bovendien mogelijk codeleesresultaten van aanvullende informatie zoals objectgewicht of -maat te bepalen en op de bijbehorende RFID-tags te schrijven – ook in snel verlopende processen.

In één oogopslag
  • Intelligent algoritme voor correct toewijzen van RFID-tags aan objecten
  • Betrouwbaar uitfilteren van andere RFID-Tags, in de onmiddellijke omgeving
  • Modulaire opbouw
  • Gegevensuitvoer variabel aanpasbaar aan de vereisten van de klant
  • Detectie van objectrichtingen en -snelheden
  • Beschrijving van afzonderlijke RFID-tags in de objectstroom

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Branches

    Luchthaven

    Koerier, expres, pakket en post

    Distributiecentra

    Auto-industrie en toelevanciers

    Taakbeschrijving

    Identificeren

    Informatie integreren

    Transportsnelheid0 m/s ... 4 m/s
    Output dataXML, ASCII, Klantenprotocol
    Tagregistratie

    Lezen van afzonderlijke tags

    Bulklezing

    RFID-standaard

    EPCglobal UHF Class 1 Generation 2

    ISO/IEC 18000-6 C

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads