Track-and-tracesystemen

De sleutel voor uw succesvolle procesbesturing
Track-and-tracesystemen van SICK identificeren 1D- en 2D-codes, beschrijven en lezen RFID-tags en genereren hoge-resolutiebeelden voor volgende processen (videocoding, OCR etc.). Daarnaast bepalen deze systemen volume en gewicht, indien nodig ook gecertificeerd. De contour van objecten wordt geverifieerd. De hier vermelde functies kunnen om het even door verschillende track-and-tracesystemen worden gecombineerd.
Filteren op:
Resultaat: 13
ALIS – zodat uw bagage ook aankomt
- Optioneel 100% redundant design
- Inzetbaar bij bandtransporteurs en schaalsorteerders
- Zeer hoge leessnelheden
- Geschikt voor IATA-barcodes en -RFID-transponders
- Focus op bagagestukken en realtime codelezing
- Bewezen highperformance-sensoren
De voorsprong voor uw logistiek
- Zeer hoge leessnelheden en encoderperformance dankzij SMART+-decoder
- Geïntegreerde interface voor SICK-diagnosesoftware
- Koppelbaar aan alle overige SICK-systeemoplossingen voor automatische identificatie (= modulaire systeemopbouw)
- Leesmogelijkheid naar 6 zijden
- Start-stop- of toevoermodus
Precieze objectmeting bij zeer hoge snelheden
- Meetnauwkeurigheid tot 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Objectgroottes tot 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
- Transportbandsnelheden tot 4,0 m/s
- Gecertificeerd conform MID, NTEP (OIML), MC en NMI
- Uitgave van puntenwolk mogelijk
- Dynamische schaalwaardeomschakeling
- Detectie van vervormingen vanaf een grootte van 10 mm op alle zes de zijkanten
Goederendigitalisering voor geoptimaliseerde logistieke processen
- Meetnauwkeurigheid bij volume 2,5 mm x 2,5 mm x 2,5 mm, bij gewicht ± 5 g
- Lezen van alle markttypische 1D- en 2D-barcodes
- Mobiele oplossing met industriële accu- en WLAN-technologie
Dimensionering met overzicht
- Gecertificeerde meetnauwkeurigheden tot 5 mm x 5 mm x 2 mm (l x b x h)
- Detecteert afhankelijk van de systeemvariant objectafmetingen tot 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (l x b x h)
- Transportsnelheid van meer dan 2 m/s mogelijk
- Dankzij de controller MSC800 goed te integreren
Snelle en precieze verzameling van stamgegevens met 3D-snapshot-technologie
- Meetnauwkeurigheid ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, weegschaal-resolutie ± 2 g
- Lezen van 1D- en 2D-codes
- Maximum objectgrootte van 600 mm x 500 mm x 400 mm tot 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Automatisch start van het meetproces
- 3D-Vision-gebaseerd meten met kleurenbeeldopname
- Centrale controller met individuele aanpassingsmogelijkheden
Pallets en andere volumineuze vrachtgoederen meten en wegen
- Pallets en andere volumineuze vrachtgoederen dimensioneren en wegen
- Complete oplossing met inklapbaar staalbuisframe, evaluatiecomputer en aanraakscherm
- IJkbaar volgens de geldende normen OIML, MID en NAWI
Dimensionering en positiebepaling van grote of complexe objecten
- Meetnauwkeurigheid: tot 20 mm x 20 mm x 20 mm
- Objectafmetingen: tot 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
- Transportbandsnelheden: tot 3,0 m/s
- Redundant systeemontwerp (optioneel)
- MTTR: minder dan 10 minuten dankzij het op hardware gebaseerde klonen van parameters
- Centrale besturingseenheid maakt eenvoudige uitbreiding van het systeem mogelijk
Efficiënt sorteren van objecten bij de hoogste transportsnelheden
- 8/12 k Quad-Line-sensor
- Linux-gebaseerd softwareplatform
- Ethernet-gebaseerde overdracht van codegegevens naar de SIM2000-controller
- Geïntegreerde rekenkracht ter ondersteuning van de nieuwste Machine Vision-toepassingen
- MTBF van 120.000 uur
Altijd gefocust op uw objecten
- Dynamische focusaanpassing
- Hoge scherptediepte bij fixed focus-modus
- Tracking-functie met MSC800
- Integratiemogelijkheid in het netwerkconcept van de MSC800
- JPEG-beelduitvoer in realtime
- 2 of 4 megapixel resolutie bij hoge beeldopnamefrequentie van 40 Hz
- Hoge flexibiliteit bij interfaces van klant en protocollen
De complete oplossing voor objectidentificatie
- Richtingdetectie en toewijzing van de relevante tags op het object decentraal bij de gate
- Onderscheidt statische van dynamische tags en filtert deze
- Onderscheid tussen pallet en persoon
- Zelfstandige gate met geïntegreerde controller
- Centrale interface naar alle sensoren via CAN- en TCP-/IP-netwerk
- Geïntegreerde service-, bewakings- en diagnosetools
- Parametercloning van sensoren via SD-kaart
Flexibiliteit en een hoge flow met systeem
- Standaardmodules met of zonder antenne
- Zelfdragende modules
- Beproefd toewijzingsalgoritme van RFID-tags op objecten
- Detecteren en filteren van statische tags
- Geïntegreerde service-, bewakings- en diagnosetools
- Objectgebaseerde gegevensoutput op relevante interfaces zoals ethernet, seriële interfaces of PROFIBUS
- Parametercloning van alle componenten
Dynamisch identificeren, meten en wegen van objecten
- Identificeren, wegen, meten (l/b/h) van objecten
- Modulair systeemconcept voor flexibele op- een ombouwmogelijkheden
- Geïntegreerd alibigeheugen voor de centrale opslag van de LFT-gegevens
- Gecertificeerd volgens MID en NTEP (OIML)
- Uitgebreide besturing van transportprocessen bijvoorbeeld voor singulatie von objecten