Rijhulpsystemen

Botsingwaarschuwing met systeem

Het veilige en exacte besturen van industriële voertuigen stelt hoge eisen aan de bestuurder. Bestuurdersassistentie- en botsingswaarschuwingssystemen van SICK ondersteunen hem in kritische situaties. Als zijn voertuig te dicht bij andere voertuigen, de infrastructuur of personen komt, dan wordt dat vroegtijdig herkend. Bestuurderassistentiesystemen helpen ook om moeilijke of monotone taken zo optimaal en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Filteren op:

Resultaat: 8

Resultaat 1 - 8 van 8

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
3D Snapshot – twee-ogenprincipe voor effectief gebruik buiten
  • Afstandswaarden: 250 × 496 pixels en 2D-beeld: 544 × 828 pixels
  • Hoog temperatuurbereik van −40 °C tot +75 °C
  • Robuuste behuizing: IP69K voor de sensorkop
  • 2-in-1-oplossing: telkens acht 3D- en 2D-beelden per seconde
  • Intelligente beeldverwerking: classificatie en positiebepaling van objecten
  • Activiteitregistratie van de laatste uren mogelijk
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Actieve botsingswaarschuwing voor vorkheftrucks
  • Activering van het systeem door inschakelen van de achteruit
  • Waarschuwingsconcept: visueel 3-traps signaal en configureerbare zoemer met akoestische signalen tot 98 dB
  • Twee aanpasbare waarschuwingsvelden per sensor
  • Bewakingszone met tweede LiDAR-sensor TiM3xx uitbreidbaar
  • Controller regelt schakeling en voedingsspanning
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Rij-assistentie voor botsingvrije containeroverslag
  • Bewaken van de volledige ruimte achter het voertuig voor botsingpreventie
  • 2-traps waarschuwingssysteem om de bestuurder voor botsingen te waarschuwen en om in een tweede stap een actie te triggeren
  • Hindernissen worden aangegeven op een touchdisplay
  • Veiligheidsafstanden zijn instelbaar
  • Valsalarmonderdrukking voor hoge acceptatie door bestuurders
  • Zelfdiagnose voor eenvoudig fouten zoeken en onderhoud
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Botsingsvrije pushback op het platform
  • Visuele en akoestische waarschuwing
  • Ingebouwde herkenning van het vliegtuigtype en realistische visualisatie
  • Toepassingsspecifieke waarschuwingsstrategie op basis van voertuigbeweging
  • Instelbare veiligheidsafstanden
  • Zelfdiagnosefunctie
  • Geïntegreerde installatiewizard
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Succesvolle bestuurdersassistentie voor ondergrondse mijnbouwvoertuigen
  • Frontaal- en inhaalongevalwaarschuwing
  • Waarschuwing bij het snijden en overschrijden in de bocht
  • Actieve bestuurdersassistentie bij het manoeuvreren op kleine ruimten: tunnelwand wordt afgebeeld
  • Visuele feedback (touchscreendisplay) en akoestisch alarm
  • Open interface naar vlootmanagementsysteem via het gebeurtenisprotocol
  • Volledige functionaliteit binnen het complete snelheidsspectrum (0...vmax)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Botsingwaarschuwing en laadhulp voor graafmachines
  • Waarschuwing voor botsingen met andere voertuigen en de steengroeve
  • Positioneer- en laadhulp voor bestuurders van graafmachines en kiepwagens
  • Weergave van voertuig- en steengroevecontour op een touchdisplay
  • Veiligheidsafstanden en waarschuwingsvelden instelbaar
  • Gebeurtenisprotocol en bewaking van de systeemstatus
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Ongevalwaarschuwing en achteruitrij-assistent voor shovels en bulldozers
  • Achteruitrijwaarschuwing
  • Visuele feedback (touchscreendisplay) en akoestisch alarm
  • Open interface naar vlootmanagementsysteem via het gebeurtenisprotocol
  • Volledige functionaliteit binnen het complete snelheidsspectrum (0 ... vmax)
  • Actieve bestuurdersassistentie in directe omgeving
  • Visuele weergave van alle kritische objecten achter het voertuig (muren, voertuigen, personen) in realtime
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Rijhulp voor het herkennen en meten van een zwad
  • Bepaling van de zwadbochten (zwadverloop) en uitvoer van de absolute zwadpositie voor een automatische dwarsregeling
  • Uitvoer van zwadvolume voor een automatische snelheidsregeling
  • Geïntegreerd voertuigmodel voor de berekening van de correcte eigen beweging
  • Geïntegreerde zelfdiagnosefunctie
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 8 van 8