Profilingsystemen
TICx02

Betrouwbare voertuigclassificatie met optionele assentelling

Uw voordelen

  • Betrouwbare voertuigdetectie en -classificatie in het vrije en het stilstaand en langzaam rijdend verkeer
  • Flexibele uitvoer van maximaal 30 voertuigklassen, bijvoorbeeld TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 of Swiss 10
  • Contactloze assentelling op meerstrookslocaties optioneel
  • Extra integratie van ANPR, WIM, RFID-tag mogelijk
  • Kan worden gebruikt in alle klimaatzones van –40 °C tot +60 °C dankzij het uitgebreide temperatuurbereik
  • Snelle gegevenstoegang door opslag via FTP of UNC-overdracht direct in het klantensysteem
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening dankzij de configuratiewizard

Overzicht

Betrouwbare voertuigclassificatie met optionele assentelling

Het De profilering-systeem TICx02 (Traffic Information Collector) wordt gebruikt voor de nauwkeurige classificatie van alle soorten voertuigen in de vrije verkeersstroom. Oogveilige 2D-LiDAR-sensoren scannen de voertuigen tot 100 keer per seconde. Uit de meetgegevens kan voor elk voertuig een 3D-model worden gemaakt. Bovendien kan het systeem worden uitgebreid met de assentelfunctie. TICx02 gebruikt de verkregen gegevensbasis voor een classificatie in maximaal 30 voertuigklassen. De vaststelling van de rijsnelheid en de rijrichting maakt de verkeersgegevensregistratie compleet.

In één oogopslag
  • Zeer nauwkeurige voertuigclassificatie
  • Extra functie assentelling
  • Gegevensuitvoer als puntenwolk
  • Datageschiedenis van de laatste 50 voertuigen die in de gebruikersinterface zijn geregistreerd
  • TCP/IP-interface voor de gegevensoverdracht
  • Gebeurtenisprotocol en bewaking van systeemstatus

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedVerkeersmanagement, Tolberekening
    Geïntegreerde applicatieVoertuigclassificaties, Verkeerstelling, Astelling, snelheidsmeting
    Bedrijfsomgevingstemperatuur

    –20 °C ... +50 °C 1)

    –40 °C ... +60 °C

    Gewicht12 kg ... 16,1 kg
    • 1) Bescherming tegen direct zonlicht is noodzakelijk om oververhitting te voorkomen.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads