Profilingsystemen
TIC501

Eenvoudig registreren en classificeren van voertuigen

Uw voordelen

  • Betrouwbare voertuigdetectie en -classificatie met meerdere rijstroken
  • Continue verkeersgegevensregistratie, zelfs bij tijdelijke veranderingen in de rijstrookgeleiding, bijv. op bouwterreinen
  • Flexibele uitvoer van maximaal 30 voertuigklassen, bijvoorbeeld TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 of Swiss 10
  • Snelle, eenvoudige en kosteneffectieve installatie zonder installatie in het wegdek
  • Kan worden gebruikt in alle klimaatzones van –40 °C tot +60 °C dankzij het uitgebreide temperatuurbereik
  • Snelle gegevenstoegang door opslag via FTP of UNC-overdracht direct in het klantensysteem
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening dankzij de configuratiewizard

Overzicht

Eenvoudig registreren en classificeren van voertuigen

Het profilering-systeem TICx01 (Traffic Information Collector) is ontworpen voor gebruik in de vrije verkeersstroom om het verkeersmanagement te optimaliseren. Met slechts één sensor worden alle soorten voertuigen op meerdere rijstroken gedetecteerd, waardoor de installatie- en inbedrijfstellingskosten laag blijven. TICx01 kan worden geïnstalleerd boven rijstroken, tussen twee rijstroken of naast de weg op kandelaars en masten. Aan de hand van de gemeten data kan voor ieder voertuig een 3D-model worden gemaakt. Op basis van deze gegevens is indeling in maximaal 30 voertuigklassen mogelijk.

In één oogopslag
  • Voertuigtelling en -classificatie in de vrije verkeersstroom
  • Gegevensuitvoer als puntenwolk
  • Datageschiedenis van de laatste 50 voertuigen die in de gebruikersinterface zijn geregistreerd
  • TCP/IP-interface voor de gegevensoverdracht
  • Gebeurtenisprotocol en bewaking van systeemstatus

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedVerkeersmanagement
    Geïntegreerde applicatieVoertuigclassificaties, Verkeerstelling
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–40 °C ... +60 °C
    Gewicht4,4 kg
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads