Profilingsystemen
TIC102

Betrouwbare voertuigclassificatie en astelling

Uw voordelen

  • Inbedrijfname in enkele minuten dankzij automatische kalibratie
  • Snelle en eenvoudige bediening door intuïtieve grafische gebruikersinterface
  • Verbetering van de classificatienauwkeurigheid door volledige detectie van voertuigen en assen
  • Eenvoudige en voordelige montage aan de zijkant en boven de rijbaan. Werkzaamheden aan het wegdek zijn niet nodig
  • Door de softwaretriggers worden de detectie- en leessnelheden van nummerplaatcamera's of DSRC-antennesystemen aanzienlijk verbeterd
  • Lange onderhoudsintervallen en snelle installatie reduceren de bedrijfskosten tot een minimum
  • Betrouwbaar, ook 's nachts en bij slecht weer

Overzicht

Betrouwbare voertuigclassificatie en astelling

Het profilingsysteem TIC102 (Traffic Information Collector) is gebaseerd op de veelvuldig beproefde lasermeettechniek van SICK. Het systeem is ontwikkeld voor meerbaans toepassingen bij doorrijdend verkeer, in stop-and-go-verkeer voor tolsystemen en verkeersmanagement. Dankzij een innovatief configuratietool inclusief live-3D-weergave is de inbedrijfname een kwestie van minuten. Het systeem kalibreert zich automatisch bij doorrijdend verkeer en beschikt over een geïntegreerde afstandsonderhoudsfunctie. De configureerbare softwaretriggers verhogen de detectie- en leessnelheden van nummerplaatcamera's en DSRC-antennes aanzienlijk. Voor de astelling wordt het beproefde profilingsysteem TIC102 met een aan de zijkant geïnstalleerde 2D-LiDAR-sensor uitgebreid. De combinatie van gegevens van de 2D-LiDAR-sensoren, die aan de zijkanten en boven de rijbaan gemonteerd zijn, zorgt voor een betrouwbare astelling inclusief de nodig meetnauwkeurigheid.

In één oogopslag
  • Zeer nauwkeurige voertuigclassificaties en astelling in alle verkeerssituaties
  • Betrouwbaar bij vrij doorstromend verkeer en stop-and-go verkeer
  • Detectie van rijbaanwisselaars
  • Detectie van maximaal 30 verschillende voertuigklassen
  • Tijdsynchronisatie met externe systemen
  • Eenvoudige installatie en inbedrijfname

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedVerkeersmanagement, Tolberekening
    Geïntegreerde applicatieVoertuigclassificaties, Verkeerstelling, Astelling
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–20 °C ... +50 °C 1)
    Gewicht15 kg / 16,1 kg
    • 1) Bescherming tegen direct zonlicht is noodzakelijk om oververhitting te voorkomen.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads