Profilingsystemen
Free Flow Profiler

Automatisch en nauwkeurig meten van voertuigen en objecten

Uw voordelen

  • Visualisatie en alarmering bij te grote hoogte, breedte of lengte
  • Contactloze assentelling op meerstrookslocaties
  • Extra integratie van ANPR, WIM en RFID-tag mogelijk
  • Kan worden gebruikt in alle klimaatzones van –40 °C tot +60 °C dankzij het uitgebreide temperatuurbereik
  • Snelle gegevenstoegang door opslag via FTP of UNC-overdracht direct in het klantensysteem
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening dankzij de configuratiewizard

Overzicht

Automatisch en nauwkeurig meten van voertuigen en objecten

Het profilering-systeem Free Flow Profiler meet en classificeert voertuigen en objecten van allerlei aard in de vrije verkeersstroom. Oogveilige 2D-LiDAR-sensoren scannen objecten tot 75 keer per seconde, waardoor volledig geautomatiseerde lengte-, breedte- en hoogtemetingen mogelijk zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de rijsnelheid en de bewegingsrichting. Op basis van de verkregen meetgegevens kan voor elk object een 3D-model worden gemaakt, dat ook de overtollige hoogte, breedte en lengte visualiseert. Daarnaast maakt het modulaire systeemontwerp functionele uitbreidingen mogelijk zoals het tellen van assen of het detecteren van oververhitte voertuigonderdelen.

In één oogopslag
  • Extra functie assentelling
  • Gegevensuitvoer als puntenwolk
  • Datageschiedenis van de laatste 50 voertuigen die in de gebruikersinterface zijn geregistreerd
  • TCP/IP-interface voor de gegevensoverdracht
  • Gebeurtenisprotocol en bewaking van systeemstatus

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedMeten van bewegende voertuigen en objecten, Wettelijk voorgeschreven voertuigafmetingen controleren, Laadprocessen bij veerboten en autotreinen (RoLa) optimaliseren, Basis voor een op de grootte gebaseerd betaal- of tolsysteem
    Geïntegreerde applicatieVoertuigmeting, Tolsystemen, Wettelijk voorgeschreven voertuigafmetingen controleren, Laadprocessen optimaliseren
    Scanfrequentie

    75 Hz, Voor LMS Width

    35 Hz, Voor LMS Length

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads