Profilingsystemen

Verbeteren de veiligheid op de weg en op de rails

Profilingsystemen van SICK meten, detecteren, classificeren, tellen en controleren voertuigen in 3D. Zij bepalen het aantal assen van vrachtwagens voor de voertuigclassificaties en meten de voertuigafmetingen voor de correctie van laadfouten. De systemen detecteren oververhitte voertuigen voor tunnels en andere inritten en activeren een eventuele uitsluizing. Zij bewaken externe treincontouren. Zodra een grenswaarde wordt overschreden, activeert het systeem een alarm. Dit alles zorgt voor meer veiligheid op zowel straten als spoorwegen.

Resultaat: 9

Resultaat 1 - 9 van 9

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Betrouwbare voertuigclassificatie en astelling
  • Zeer nauwkeurige voertuigclassificaties en astelling in alle verkeerssituaties
  • Betrouwbaar bij vrij doorstromend verkeer en stop-and-go verkeer
  • Detectie van rijbaanwisselaars
  • Detectie van maximaal 30 verschillende voertuigklassen
  • Tijdsynchronisatie met externe systemen
  • Eenvoudige installatie en inbedrijfname
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De maatstaf voor de wegen- en verkeerstechniek
  • Automatische en nauwkeurige meting van voertuigen
  • Informatie via het te meten voertuig via TCP/IP-interface
  • Configuratieassistent voor een stapsgewijze inbedrijfstelling
  • 3D-weergave van het voertuig met gekleurde indicatie bij overschrijding van de afmetingen
  • Extra service: engineering-support bijvoorbeeld integratie in een overkoepelend systeem
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Automatisch en nauwkeurig meten van voertuigen en objecten
  • Extra functie assentelling
  • Gegevensuitvoer als puntenwolk
  • Datageschiedenis van de laatste 50 voertuigen die in de gebruikersinterface zijn geregistreerd
  • TCP/IP-interface voor de gegevensoverdracht
  • Gebeurtenisprotocol en bewaking van systeemstatus
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Oververhit stortgoed op transportinstallaties volautomatisch herkennen
  • Volautomatische herkenning van oververhitte transportgoederen
  • Instelbare alarmdrempels voor een groot aantal materialen
  • Uitbreidbaar met de Bulkscan® LMS511 voor extra functies
  • Gegevensoverdracht via TCP/IP-interface
  • Allweather LiDAR- en infraroodtechnologie

Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudig registreren en classificeren van voertuigen
  • Voertuigtelling en -classificatie in de vrije verkeersstroom
  • Gegevensuitvoer als puntenwolk
  • Datageschiedenis van de laatste 50 voertuigen die in de gebruikersinterface zijn geregistreerd
  • TCP/IP-interface voor de gegevensoverdracht
  • Gebeurtenisprotocol en bewaking van systeemstatus
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Dynamische en volledig geautomatiseerde meting van het laadvolume van vrachtwagens
  • Automatische en contactloze ladings- en restvolumemeting
  • 3D-visualisatie inclusief berekening van de voertuigafmetingen
  • Klantspecifieke integratie van HD-camera, ANPR, WIM, RFID mogelijk
  • Webgebaseerde gebruikersinterface voor gemakkelijke toegang op afstand

Nu vergelijken
Maak uw selectie
Oververhitte voertuigonderdelen volautomatisch herkennen
  • Volautomatische detectie van oververhitte voertuigen
  • Instelbare alarmdrempels voor verschillende voertuigzones
  • 3D-visualisatie van de voertuigen
  • Uitbreidbaar, bijv. met detectie van nummerplaten, borden gevaarlijke stoffen en te grote hoogte
  • Gegevensoverdracht via TCP/IP-interface
  • Allweather LiDAR- en infraroodtechnologie
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Opmeting van treinen voor de detectie en alarmering van ruimteprofielschendingen
  • Zeer nauwkeurige 3D-meting met een resolutie van 200 Hz en een onmiddellijk alarm in geval van schending van het ruimteprofiel
  • Gegevensuitvoer als 3D-model, 2D-profielgedeelte en camerabeeld
  • Configuratie van meerdere ruimteprofielen
  • Geen optische sensoren in de nabijheid van de grond
  • Registratie van alle geregistreerde gegevens meetgegevens
  • Eenvoudig montage, onderhoud en bediening
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbare voertuigclassificatie met optionele assentelling
  • Zeer nauwkeurige voertuigclassificatie
  • Extra functie assentelling
  • Gegevensuitvoer als puntenwolk
  • Datageschiedenis van de laatste 50 voertuigen die in de gebruikersinterface zijn geregistreerd
  • TCP/IP-interface voor de gegevensoverdracht
  • Gebeurtenisprotocol en bewaking van systeemstatus

Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 9 van 9