Objectdetectiesystemen

Ongeacht of het nu voor binnen of buiten is: de meest uiteenlopende taken worden succesvol opgelost
Objectdetectiesystemen detecteren objecten ongeacht hun grootte of positie, zowel in indoor- als outdoortoepassingen. Deze systemen worden in de intralogistiek toegepast waar ze kunnen zorgen voor een hogere flow. De systemen zorgen voor de preventie van botsingen in outdoortoepassingen. Bovendien beveiligen en verbeteren ze de beschikbaarheid van de uitrusting in staalfabrieken, havens en in andere toepassingen. Ongeacht waar zij worden ingezet: de systeembetrouwbaarheid staat garant voor een soepele afloop van de processen.
Filteren op:
Resultaat: 2
Hoge betrouwbaarheid van het systeem voor zonebewaking ook bij ruwe omgevingscondities
- Contactloze detectie door in alle weersomstandigheden geschikte LiDAR-technologie
- Toepassingsspecifiek instelbare detectiebereiken
- Automatische zelftestcycli
- Toegesneden controllerconfiguratie
- Eenvoudige implementatie van nieuwe functies
- Optionele gateways voor remote-diagnoses of gegevensanalyses
Hoge herkenningszekerheid bij gevaarlijke situatie in buitentoepassingen
- Contactloze meetmethode door radartechnologie
- Uitbreidbaar tot max. twee radarsensoren
- Analyse en alarmering door de TDC-E200 (Telematic Data Collector)
- Toepassingsspecifieke parametrering
- Interface voor mobiele netten en optionele zonne-energiekit
- Webbased gebruikersinterface