Objectdetectiesystemen
AOS Radar

Hoge herkenningszekerheid bij gevaarlijke situatie in buitentoepassingen

Uw voordelen

  • Hoge herkenningszekerheid en performance bij alle weersomstandigheden
  • Individuele bepaling van objecten met hoog botsingsrisico
  • Flexibele installatielocatie
  • Eenvoudige systeemuitbreiding
  • Alle gangbare interfaces voor aansluiting op het systeem van de klant
  • Onafhankelijke werking en alarmering zonder kabelverbinding met het systeem van de klant
  • Wereldwijde toegang via webbrowser en gebruikersgegevens

Overzicht

Hoge herkenningszekerheid bij gevaarlijke situatie in buitentoepassingen

Het objectdetectiesysteem AOS Radar (Advanced Object Detection System) herkent gevaarlijke situaties met een hoog botsingsrisico in een vroeg stadium. De door de radarsensor geregistreerde gegevens worden daarbij meerdere keren geanalyseerd om onjuiste detecties uit te sluiten en objecten eenduidig te verifiëren. Zelfs bij moeilijke weersomstandigheden biedt het systeem een hoge herkenningszekerheid. Zo helpt de systeemoplossing de veiligheid te verhogen en ongevallen te voorkomen. Voor de analyse en alarmering is het geïntegreerde gateway-systeem TDC-E200 verantwoordelijk dat naast de gangbare industriële interfaces ook een interface voor mobiele netten heeft. In combinatie met de optionele uitbreiding voor zonne-energie kan de AOS Radar hiermee geheel onafhankelijk werken.

In één oogopslag
  • Contactloze meetmethode door radartechnologie
  • Uitbreidbaar tot max. twee radarsensoren
  • Analyse en alarmering door de TDC-E200 (Telematic Data Collector)
  • Toepassingsspecifieke parametrering
  • Interface voor mobiele netten en optionele zonne-energiekit
  • Webbased gebruikersinterface

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Voedingsspanning24 V (9,5 V ... 36 V)
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–20 °C ... +65 °C 1)
    Rijsnelheid10 km/h ... 140 km/h
    • 1) RMS320 (Sensor moet met een afscherming/dak worden beschermd tegen direct zonlicht om oververhitting te voorkomen.).
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads