Objectdetectiesystemen
AOS LiDAR

Hoge betrouwbaarheid van het systeem voor zonebewaking ook bij ruwe omgevingscondities

Uw voordelen

  • Betrouwbare detectie bij alle omgevingscondities en ook bij grote afstanden
  • Voorkomen van stilstandtijden en kosten door ongevallen of vandalisme
  • Gevarieerd toepassingsgebied door precies instelbare detectievelden
  • Minder valse alarmen door gedefinieerde alarmoutput voor relevante objecten
  • Eenvoudige integratie en bedrading met machinecontroller
  • Automatische bewaking van de sensoren en aansluitkabels
  • Hoge diagnosecoverage ondersteunt individuele exploitatievergunningen voor machines
  • Flexibele uitbreiding door modulaire systeemuitbouw
  • Controllerfunctie voor randapparatuur, ook voor veiligheidsrelevante signalen

Overzicht

Hoge betrouwbaarheid van het systeem voor zonebewaking ook bij ruwe omgevingscondities

Het objectdetectiesysteem AOS LiDAR (Advanced Object Detection System) wordt gebruikt om stilstandtijden en kosten door ongevallen en vandalisme te voorkomen. Deze systeemoplossing biedt meerwaarde in situaties waar de bewaking door een enkele sensor niet voldoende is maar de hoogste operationele betrouwbaarheid vereist is. De basis hiervoor vormt een veiligheidscontroller die naast het detectiegedrag van de sensoren ook hun reactie op de inputopdrachten en de correcte schakeling van de outputsignalen cyclisch controleert. Dankzij de voorgeconfigureerde sensoren en de precies instelbare detectievelden kan AOS LiDAR snel en eenvoudig in talrijke toepassingen worden geïntegreerd.

In één oogopslag
  • Contactloze detectie door in alle weersomstandigheden geschikte LiDAR-technologie
  • Toepassingsspecifiek instelbare detectiebereiken
  • Automatische zelftestcycli
  • Toegesneden controllerconfiguratie
  • Eenvoudige implementatie van nieuwe functies
  • Optionele gateways voor remote-diagnoses of gegevensanalyses

 

Webinar Image
Webinar Image

Detection of unauthorized people at open tunnel portals and track gates 

Register here

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Voedingsspanning24 V DC
    Omgevingstemperatuur in bedrijf

    –40 °C ... +60 °C 1)

    –25 °C ... +55 °C 2)

    Vreemdlichtongevoeligheid40.000 lx / 70.000 lx
    Reikwijdte bij 10% remissie18 m / 40 m
    • 1) Sensor.
    • 2) Controller.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads