Kwaliteitscontrolesystemen

Geen kans voor doorsnee: productkwaliteit permanent waarborgen
De geautomatiseerde kwaliteitscontrole wordt steeds belangrijker. Of het nu gaat om de registratie van geometrische afmetingen, oppervlakinspectie of volledigheidscontrole: de kwaliteitscontrolesystemen van SICK voldoen op het gebied van betrouwbaarheid en proceszekerheid in de industriële productie aan alle eisen. Hun toepassing staat garant voor betere planbaarheid van het productieproces, een hogere flow en reproduceerbare productkwaliteit. Elk systeem combineert sensoren en software tot een betrouwbare complete oplossing.
Filteren op:
Resultaat: 6
Pin-inspectie – Controle op de aanwezigheid en de positie van pins
- Controle van de aanwezigheid en de positie van pins
- Extra controles: patroonaanpassing, meten van randafstanden, pixelteller, blobcontrole, vormherkenning, aflezen en controleren van 1D- en 2D-codes
- Moeiteloos inleren van het pinpatroon van connectoren
- Webbased gebruikersinterface
- Inspectiestatistieken
Multifunctionele kwaliteitscontrole voor individuele toepassing
- Softwareplatform met combineerbare basisfuncties en uitbreidbare modules
- Receptmanagement
- Modulaire en schaalbare hardware
- Digitale uitgangen voor gebruikergedefinieerde alarmen
- Weergave van de door de sensor verzamelde gegevens en sensorstatistieken via touchdisplay
Automatische identificatie voor het scannen en aggregeren van serialisatiecodes
- Twee bedrijfsmodi: identificeren en aggregeren
- Geïntegreerde cloud-connector als plug-and-play-oplossing
- SICK Remote Service met ondersteuningsomvangen van 8 uur op 5 dagen per week (8/5) tot de klok rond (24/7)
- Geïntegreerde mobiele handscanner
- Touchdisplay met intuïtieve gebruikersinterface
Pin- en inpersinspectie – Controle op de aanwezigheid en de positie van pennen
- Volwaardige oplossing voor de inspectie van printplaten en stekkers
- Robuust design geschikt voor industriële toepassingen
- Ranger-camera’s van SICK voor de superprecieze 3D-beeldbewerking
- Vier uitvoeringen - hoge waarde, snelle inspectie en dubbele camera ter voorkoming van occlusie
Complexe etiketteninspectie met krachtige optische tekenherkenning
- Optische tekenherkenning, 1D- en 2D-codes: lezen, herkennen, verifiëren, controleren
- Extra controles: patroonvergelijking, meten van kantafstanden, pixelteller, blobcontrole, vormherkenning, drukkwaliteitscontrole
- Moeiteloze teach-in van door de gebruiker gedefinieerde lettertypes
- Flexibele bestukking met C-Mount-lenzen en geïntegreerde belichting
- Webbased gebruikersinterface
Detectie van vreemde voorwerpen voor eenvoudige en veeleisende oppervlakken
- Optisch testsysteem voor de detectie van vreemde voorwerpen op basis van de lasertriangulatiemethode
- Schaalbaar systeemontwerp met Ranger 3D-vision-camera's van SICK voor 3D afbeeldingen
- SICK AppSpace-omgeving voor klantspecifieke toepassingen
- Receptmanagement
- Display voor de visualisatie van gegevens