Continue emissiemeetsystemen (CEMS)

Compliance zonder compromissen
Systemen voor continue emissiemeting (CEMS) van SICK leveren betrouwbare meetwaarden voor de officiële milieumonitoring. De systemen voldoen al vele jaren aan de toenemende eisen waaraan ze gesteld worden en zullen de gebruikers in staat blijven stellen zich zonder zorgen te bekommeren om het essentiële, hun dagelijkse werkzaamheden.
Filteren op:
Resultaat: 5
Betrouwbare meting van broeikasgasemissieheffingen
- Betrouwbare meting met geringe meetonzekerheden.
- Automatische omschakeling voor max. 5 meetplaatsen
- Softwarepakket voor de calculatie en registratie van de totale broeikasgasuitstoot
- Doorstromings-, druk- en temperatuurmeting met IECEx-zone 1-apparaten
- Beschikbaar als zelfstandige kast of geïntegreerd in MINESIC700 TBS
Emissies efficiënt en eenvoudig meten
- Alle typische afvoergasparameters meetbaar (O2, CO, NOx, SO2)
- Uitgerust met een compleet bemonsteringssysteem (meetgasbemonsteringsfilter, meetgaskoeler en geïntegreerde meetgaspomp)
- MCERTS-gecertificeerd
- Conform EN 61000-6 en EMC gekeurd en CE-gemarkeerd
- Afgifte van de meetwaarden analoog (4 ... 20 mA) of digitaal (Modbus)
Het flexibele analysesysteem voor proces- en emissietoepassingen
- Analysatoren en meetwaarden kunnen op elk moment achteraf worden aangebracht
- Verkrijgbaar in standaardformaat of als ruimtebesparende compacte versie
- Voldoet aan de eisen van een AMS (automated measurement system) volgens de EU-normen
- Zeer korte responstijden door meetgas-bypass
Ruimte en bescherming voor meet- en analysetechniek
- Verwarming, koeling en ventilatie (bij behoefte redundant)
- Standaard container, 10 tot 40 voet
- Isolatie en hoogwaardige laklaag (C5)
- Brandalarm- en brandblussystemen beschikbaar
- GIC-certificaat voor standaardafmetingen
- Geschikt voor ex-zones
- Aardbeving- en brandwerende versies beschikbaar (F30, F60)
- Speciale constructies
Krachtige, toekomstbestendige CEMS voor emissiemetingen
- Koud-extractief analysesysteem getest conform EN 15267 en EN 14181
- Plug-and-play analysemodules met 24 V voedingsspanning
- Bedieningseenheid voor de weergave van alle gemeten waarden en statusinformatie op een monitor
- Externe sensoren via interfaces aansluitbaar