Dat is Surface Motion
In talrijke industriële toepassingen zijn snelheids- of lengte-informatie voor de verwerking van bijvoorbeeld textielbanen, vellen papier, verpakkings- of doorlopende materialen nodig. Met Surface-Motion-sensoren biedt SICK een veelzijdig spectrum aan oplossingen, die bewegingen van objectoppervlakken zonder standaardmaat precies registreren. Daarbij is niet relevant, of deze oppervlakken hard, zacht of poreus zijn. Tactiele meetwiel-encoder en de contactloze bewegingssensor SPEETEC leveren betrouwbare gegevens over snelheid, lengte, positie of bewegingsrichting voor de productie. Een breed assortiment van flexibel instelbare meetwiel-encoders registreren bewegingen slipvrij en bijzonder materiaalvriendelijk. SPEETEC werkt contactloos en is daarmee in het bijzonder geschikt voor erg gevoelige en zeer zachte materialen, die vroeger slechts moeilijk te meten waren. Een referentiepunt is daardoor niet nodig. Als klantgericht bedrijf brengt SICK zowel in het bereik van de meetwielsystemen alsook bij op laser gebaseerde sensorsysteem jarenlange ontwikkelings- en praktijkervaring mee en verbindt zo traditionele meettechnologie en de modernste technologieën. Het voordeel: in het brede productassortiment is voor ieder performance level en nagenoeg iedere applicatie de passende oplossing te vinden. Verschillende kunnen uit één hand met een sensorsysteem worden uitgerust en langdurig kosteneffectief worden gebruikt. Dat vergemakkelijkt de modernisering van productieprocessen, draagt bij aan de verhoging van de efficiëntie en maakt installaties toekomstbestendig.
Het dienstenaanbod: van de snelheidsmeting tot de positiebepaling
Surface-motion-oplossingen van SICK registreren bewegingsgegevens in uiteenlopende toepassingen. De surface-motion-sensorportfolio kan de volgende taken efficiënt en betrouwbaar oplossen.
Het toepassingsgebied: van ruw materiaal to eindproduct
Baanmaterialen doorlopen in de regel een productieproces in meerdere fasen. Daarbij kunnen de vereisten aan de meetoplossing van stap tot stap deels aanzienlijk variëren. Een overzicht.
Stap 1: bij de productie van continumateriaal controleren surface-motion-sensoren snelheid en positie, waarmee het materiaal de machine verlaat. Door een bewaking van de materiaaltoevoer kunnen hier scheuren en beschadigingen op grond van ongelijkmatige belasting effectief worden voorkomen. Bovendien kan de snelheidsinformatie worden gebruikt voor processen in de beeldverwerking.
Complete processen automatiseren: oplossingscompetentie uit één hand
Surface-motion-sensoren vormen de basis voor complexe automatiseringstaken, zoals de controle van foliebanen langs de afzonderlijke procesonderdelen. Naast de snelheidsbewaking kan de productie en verwerking van continugoederen worden uitgebreid met sensoren voor de baanranden- en objectdetectie, bijvoorbeeld met array-sensoren wie de AS30. Zelfs de snelheids- of lengtemeting van stukgoed is door de combinatie van trigger-informatie (bijvoorbeeld van reflextasters en fotocellen) met de bewegingsgegevens van surface- motion-sensoren eenvoudig te implementeren. In combinatie met de 2D-vision-sensor Bulkscan® of de 3D-vision-sensor TriSpectorP1000 kunnen complexe meettaken zoals een exacte volumestroommeting of volumemeting probleemloos worden uitgevoerd. Ook voor de optische kwaliteitscontrole, het scannen van barcodes of specifieke inspectiesystemen leveren surface-motion-oplossingen een betrouwbare database van het bewegingsprofiel. Dat betekent: vele applicaties, die op verschillende sensoren en betrouwbare bewegingsgegevens zijn aangewezen, kunnen volledig worden opgelost met SICK-producten, wat planning, integratie en onderhoud vereenvoudigt en zo kosten reduceert.
Met surface-motion-oplossingen naar meer duurzaamheid
Een efficiënte productie, waarin alles zo loopt, zoals het moet, is in vele opzichten duurzaam. Want precieze positie- en bewegingsgegevens maken bijvoorbeeld kleinere afstanden tussen afzonderlijke objecten mogelijk en reduceren de uitval bij druk- of snijprocessen, zodat in totaal minder afval ontstaat en een hogere productiviteit wordt bereikt. Surface-motion-oplossingen van SICK zijn bovendien bijzonder hoogwaardig, duurzaam en onderhoudsarm. Dat verlaagt langdurig de aanschaf- en instandhoudingskosten. Milieubescherming en arbeidsveiligheid worden met innovaties van SICK automatisch en op intelligente wijze versterkt. Wat uw bedrijf bij de realisatie van slimme installatieconcepten en een duurzame procesautomatisering ondersteunt.
Nieuwe toepassingsgebieden in de bewegingsbewaking ontsluiten
SPEETEC toont, wat mogelijk is. De sensor meet snel en precies de lengte, snelheid en positie van stukgoed en continugoederen met behulp van de laser Doppler-methode. Omdat hij bij de meting contactloos werkt, maakt hij nieuwe toepassingen in de automatiseringstechniek mogelijk: waar voorheen geen directe metingen op gevoelige of zachte oppervlakken werden gedaan omdat tactiele sensoren deze beschadigden, kunnen nu met SPEETEC bewegingsgegevens contactloos worden geregistreerd.
SICK-assortiment van de meetwiel-systemen
Meetwielsystemen detecteren tactiel lineaire bewegingen met een wiel en zetten deze om in snelheid- of positiewaarden.
Het systeem heeft geen referentiepunt nodig op het te meten oppervlak. De geïntegreerde veer zorgt voor blijvende druk van het wiel op het oppervlak en daarmee voor een slipvrije meting. Smart tasks via AHS/AHM36 IO-Link, mobiele parametrering via CANopen-interface of uitgebreide diagnosefuncties via EtherCAT® of PROFINET - het meetwiel-encoder-assortiment benut de mogelijkheden van de betreffende industriële omgeving ten volle en kan daarom heel eenvoudig worden geïntegreerd in industrie 4.0-processen.
De passende oplossing voor elk vereiste
Intelligente en slimme sensoroplossingen voor de fabrieksautomatisering: we tonen u, hoe toepassingen voor bewaking en meting van lineaire eindeloze bewegingen alsmede meettaken van stukgoed kunnen worden gerealiseerd. Aan de hand van typische applicaties tonen we u, welke mogelijkheden er zijn voor de oplossing.
„Sensor Intelligence.“ voor de oppervlaktebeweging
Al meer dan 75 jaar gaat SICK de uitdagingen van de industriële automatisering en veeleisende sensoroplossingen aan. In het veld van de oppervlaktebewegingen profiteren sensoren en installatieconcepten van deze omvangrijke schat aan ervaring. De nauwe samenwerking met klanten bij de conceptie van krachtige oplossingen voor de automatisering maakt van SICK een betrouwbare partner. Samen met u vinden SICK-experts de ideale oplossing – en concipiëren onafhankelijk van de gebruikte technologie een perfect afgestemd sensorpakket. De claim: Industrie 4.0 leven, beleefbaar maken en zo in zoveel mogelijk productiefaciliteiten vestigen. Daarvoor biedt SICK een bijzonder breed productportfolio voor nagenoeg ieder toepassingsgebied. Naast de beschikbaarstelling van standaardoplossingen hoort daar sinds mensenheugenis de gezamenlijke ontwikkeling van op maat gemaakte oplossingen voor klantspecifieke problemen bij.