Transmissie-stofmeters
DUSTHUNTER T100

Op geschiktheid geteste transmissiemeter voor emissiecontrole

Uw voordelen

  • Eenvoudige installatie, ingebruikneming en bediening
  • Meting onafhankelijk van gassnelheid, vocht en stoflading
  • Onderhoudsarm dankzij zelfbewaking
  • Op geschiktheid getest conform EN 15267

Overzicht

Op geschiktheid geteste transmissiemeter voor emissiecontrole

De DUSTHUNTER T100 is een meetinstrument voor het opsporen van gemiddelde tot hoge stofconcentraties. De transmissie is hierbij de basisparameter. Mogelijkheid tot het berekenen en uitgeven van opaciteit en extinctie, evenals de stofconcentratie aan de hand van gravimetrische vergelijkingsmeting. Het meetsysteem is voorzien van een geïntegreerde controle op verontreiniging. De DUSTHUNTER T100 is op geschiktheid getest conform EN 15267.

In één oogopslag
  • Voor gemiddelde tot hoge stofconcentraties
  • Geïntegreerde controle op verontreiniging
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  • Voor kleine tot grote meetafstanden

Accessoires

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem DUSTHUNTER T100

    Systeem DUSTHUNTER T100

    ParametersTransmissie, Opaciteit, relatieve opaciteit, Extinctie, Stofconcentratie
    Op geschiktheid geteste parametersStofconcentratie
    MeetprincipesTransmissiemeting
    Spectrale gebied
    450 nm ... 700 nm
    Meetbereiken
    Transmissie100 ... 80 % / 100 ... 0 %
    Opaciteit0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Relatieve opaciteit0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Extinctie0 ... 0,1 / 0 ... 2
    Stofconcentratie0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    De meting is afhankelijk van de meetafstand en de eigenschappen van de stofdeeltjes
    Gecertificeerde meetbereiken
    Stofconcentratie (transmissie)0 ... 0,1 Ext / 0 ... 0,05 Ext / 0 ... 0,2 Ext / 0 ... 0,5 Ext / 0 ... 1 Ext
    Insteltijd (t90)
    1 s ... 600 s
    Vrij instelbaar
    Meetnauwkeurigheid
    ± 2 %
    Conformiteiten

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    Elektrische veiligheidCE
    Controlefuncties

    Automatische zelftest (lineariteit, verontreiniging, drift, veroudering)

    Grenswaarden voor verontreiniging: bij 20% waarschuwing, bij 30% storing

    Handmatige lineariteitstest d.m.v. referentiefilter

    OptiesExterne spoelluchteenheid
  • Zend-/ontvangsteenheid DHT-T10 en DHT-T21

    Zend-/ontvangsteenheid DHT-T10 en DHT-T21

    BeschrijvingAnalysator met cross-duct-meetsysteem
    Procestemperatuur
    –40 °C ... +600 °C
    Procesdruk
    Met besturingseenheid MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Met externe spoelluchteenheid–50 hPa ... 30 hPa
    Vochtigheid procesgas
    Niet-condenserend
    Kanaaldiameter
    0,5 m ... 2,5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 12 m
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Afmetingen (B x H x D)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 6,5 kg
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC
    SpanningToevoer via de besturingseenheid
    Opgenomen vermogen≤ 15 W
  • Reflectoreenheid DHT-R0x en DHT-R1x

    Reflectoreenheid DHT-R0x en DHT-R1x

    BeschrijvingReflectoreenheid met tripelreflector
    Procestemperatuur
    –40 °C ... +600 °C
    Procesdruk
    Met besturingseenheid MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Met externe spoelluchteenheid–50 hPa ... 30 hPa
    Vochtigheid procesgas
    Niet-condenserend
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Afmetingen (B x H x D)
    212 mm x 241 mm x 364 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    DHT-R00, DHT-R01, DHT-R02≤ 3 kg
  • Besturingseenheid MCU-N

    Besturingseenheid MCU-N

    BeschrijvingEenheid voor de besturing van de systeemcomponenten en ter verwerking en uitdraai van de beschikbaar gestelde gegevens
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output3 Outputs:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden; twee andere outputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA
    Galvanisch gescheiden; twee andere inputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Digitale outputs5 Relaiscontacten:
    48 V, 1 A
    Potentiaalvrij; voor statussignalen
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten
    Communicatie-interface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Type veldbusintegratieTCP (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    RTU RS-485 (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    Via optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk)
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Aantal1
    Weergave
    LC-display
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    BedieningVia LC-display of SOPAS ET software
    Afmetingen (B x H x D)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 3,7 kg
    Energievoorziening
    Spanning90 V AC ... 250 V AC
    SpanningUitvoering met 24 V DC optioneel verkrijgbaar
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 15 VA
    Opties

    Interfacemodule(s)

    I/O-module

  • Besturingseenheid MCU-P

    Besturingseenheid MCU-P

    BeschrijvingEenheid voor de besturing van de systeemcomponenten en ter verwerking en uitdraai van de beschikbaar gestelde gegevens. Met geïntegreerde spoelluchteenheid.
    Gasstroom
    ≤ 20 m³/h
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +45 °C
    Aanzuigtemperatuur spoellucht
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output3 Outputs:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden; twee andere outputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA
    Galvanisch gescheiden; twee andere inputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Digitale outputs5 Relaiscontacten:
    48 V, 1 A
    Potentiaalvrij; voor statussignalen
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten
    Communicatie-interface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Type veldbusintegratieTCP (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    RTU RS-485 (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    Via optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk)
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Aantal1
    Weergave
    LC-display
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    BedieningVia LC-display of SOPAS ET software
    Afmetingen (B x H x D)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 13,5 kg
    Energievoorziening
    Spanning90 V AC ... 250 V AC
    SpanningUitvoering met 24 V DC optioneel verkrijgbaar
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 70 VA
    Opties

    Interfacemodule(s)

    I/O-module

  • Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschrijvingEenheid voor stofvrije lucht voor de spoeling van optische oppervlakken
    Gasstroom
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bij 30 hPa tegendruk, afhankelijk van de onderdruk in de filter
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP54
    Afmetingen (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    18 kg
    Energievoorziening
    DraaistroomΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Aansluitingen hulpgasd
    Spoellucht40 mm
    ControlefunctiesOnderdrukbewaker (schakelpunt –35 hPa)
    Ingebouwde componentenTweetrapsluchtfilter, type Europiclon, stofcapaciteit 200 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads