Parameters | Intensiteit van het strooilicht, Stofconcentratie (volgens gravimetrische vergelijkingsmeting) |
Op geschiktheid geteste parameters | Stofconcentratie |
Meetprincipes | Lichtverstrooiing voorwaarts |
Spectrale gebied | | | 640 nm ... 660 nm Laser, isolatieklasse 2, vermogen <1 mW |
|
Meetbereiken | | Stofconcentratie | 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | | Meetbereiken vrij kiesbaar | | Hogere meetbereiken op aanvraag |
|
Gecertificeerde meetbereiken | | Stofconcentratie | 0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ |
|
Insteltijd (t90) | | | 0,1 s ... 600 s Vrij instelbaar |
|
Meetnauwkeurigheid | | | ± 2 % Van het meetwaardebereik |
|
Procestemperatuur | | PVDF-gasmonstersonde | ≤ +120 °C | Hastelloy-gasmonstersonde | ≤ +220 °C Uitvoeringen voor hogere temperaturen op aanvraag |
|
Procesdruk | | Met spoelluchteenheid SLV7 2BH1100 | –20 hPa ... 20 hPa Meer drukbereiken op aanvraag |
|
Snelheid procesgas | | | 5 m/s ... 30 m/s |
|
Vochtigheid procesgas | | | Max. 40 g/m³ vloeibaar water zonder waterdamp |
|
Omgevingstemperatuur | | | –20 °C ... +50 °C | Aanzuigtemperatuur spoellucht | –20 °C ... +45 °C |
|
Conformiteiten | Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven 2001/80/EG (13. BImSchV) 2000/76/EG (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-lucht EN 15267 EN 14181 Conform U.S. EPA PS-11 Bij gebruik van optie is eventueel afstemming met lokale autoriteiten vereist |
Elektrische veiligheid | CE |
Isolatieklasse | | Meet- en besturingseenheid | IP54 | Besturingseenheid | IP65 |
|
Analoge output | 3 Outputs: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Galvanisch gescheiden |
Analoge inputs | 6 Inputs: 0 ... 20 mA Niet galvanisch gescheiden |
Digitale outputs | 5 Relaisoutputs (convertor), potentiaalvrij: 48 V, 1 A |
Digitale inputs | 8 Inputs |
Modbus | ✔ , ✔ | Type veldbusintegratie | TCP (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk) | | RTU RS-485 (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk) |
|
PROFIBUS DP | ✔ | Type veldbusintegratie | Via optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk) |
|
Ethernet | ✔ | Type veldbusintegratie | Via optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk) | Functie | Verbinding met software SOPAS ET of OPC-server |
|
Serieel | ✔ | Type veldbusintegratie | RS-232 | Functie | Propriëtaire service-interface |
|
Weergave | | | LC-display en status-LEDs op controller en afstandsbediening |
|
Invoer | Functietoetsen |
Bediening | Menugestuurde bediening via controller of software SOPAS ET |
Afmetingen (B x H x D) | | Meet- en besturingseenheid FWE200DH | 813 mm x 722 mm x 286 mm (Zie maattekeningen voor details) |
|
Gewicht | | Meet- en besturingseenheid FWE200DH | 65 kg | Bemonsteringssonde | ≤ 15 kg |
|
Materiaal, in contact met de omgeving | PVDF, Hastelloy |
Energievoorziening | | Spanning | 115 V AC | | 230 V AC | Frequentie | 50 Hz / 60 Hz | Opgenomen vermogen | Meet- en besturingseenheid FWE200DH: 800 VA ... 1.700 VA | | Luchtverhitter: ≤ 1.000 VA | | Meetgasleiding, verwarmd: ≤ 300 VA |
|
Controlefuncties | Automatische zelftest (nulpunt, verontreiniging, drift) Grenswaarden voor verontreiniging: bij 30% waarschuwing, bij 40% storing Handmatige lineariteitstest d.m.v. referentiefilter |
Opties | Montageframe FWE200DH Luchtterugspoeling Waterterugspoeling Meetgasleiding, verwarmd Luchtverhitter |